Produit ajouté au panier
Top Seller

Vérins de Laboratoire Métriques

×
  • Construction robuste en aluminium anodisé noir
  • Vis-mère à pas fin pour mouvement de précision
  • Grand bouton de réglage pour un contrôle maximal
  • Molette de verrouillage pour sécuriser le positionnement vertical

Les Vérins de Laboratoire Métriques se caractérisent par une construction robuste et un mouvement de vis fin qui permet un ajustement précis du positionnement vertical de la plupart des composants ou équipements optiques, avec une capacité de poids maximale de 25 kg. Les surfaces supérieures sont des plates-formes de montage de précision avec des trous taraudés ¼-20 et M4 (voir schéma). Les plateformes inférieures sont dotées de plusieurs trous de dégagement supplémentaires M6 métriques et ¼-20 de dimension anglaise, qui sont espacés pour s'adapter aux surfaces de montage courantes. Les Vérins de Laboratoire Métriques utilisent une molette de verrouillage pour fixer la position verticale à la hauteur désirée. Chaque tour complet du bouton de réglage déplace la plateforme verticalement de 1 mm.

Spécifications

Type de Mouvement:
Linear (Z)
Guide System:
Pantograph
Construction:
Aluminum, Brass, & Stainless
Pas de Vis-Mère (mm):
1
Parallelism (mm):
0.1 (typical)
Mécanisme:
Lead Screw

Produits

 Taille de Plateau (mm)   Type   Ajustement de Hauteur (mm)   Hauteur Min. (mm)   Hauteur Max. (mm)   Capacité de Charge (kg)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Top: 132 x 80
Bottom: 160 x 80
Metric 22 63 85 20
160 x 100 Universal (Metric & English) 42 81 123 25
220 x 160 Metric 70 100 170 30

Description Produit

Les Vérins de Laboratoire de 160 x 100 mm (#54-687) et de 132 x 80 mm (#56-336) sont compatibles avec les plateaux suivants : #55-032, #55-459, #55-527, #55-840 et #55-841.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine Adaptatrice Universelle pour Montage à Vérin de Laboratoire 160 mm x 100 mm sur Table Optique #12-796 €84,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice Universelle pour Montage à Vérin de Laboratoire 220 mm x 160 mm sur Table Optique #12-797 €91,50   Demande de Devis