Produit ajouté au panier

Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille

×
  •  Diamètres de 100 à 250 mm disponibles
  • Surfaces polies pour une précision supérieure à celle des optiques moulées
  • Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2200 nm

Les Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille sont des lentilles condenseur qui concentrent la lumière en un faisceau projeté. Elles sont utilisées dans les projecteurs, les agrandisseurs, les spots lumineux et autres applications de projection et d'éclairage. Nos grands condenseurs sont disponibles dans des tailles qui ne sont pas disponibles pour nos lentilles PCX standard et sont proposés dans une variété de distances focales. Combinez deux lentilles condenseur de même distance focale pour produire un système avec la moitié de la distance focale d'une seule lentille. Les Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille sont disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF2. Ces lentilles sont dotées d'un substrat N-BK7 et sont proposées dans des diamètres allant de 100 à 250 mm. 

Spécifications

Biseau:
Protective bevel as needed
Substrat:
Qualité de Surface:
120-80

Produits

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Traitement   Substrat   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
100.00 150.00 136.16 Uncoated N-BK7
100.00 200.00 189.00 Uncoated N-BK7
100.00 300.00 291.00 Uncoated N-BK7
100.00 400.00 393.00 Uncoated N-BK7
125.00 250.00 237.00 Uncoated N-BK7
125.00 375.00 366.00 Uncoated N-BK7
125.00 500.00 492.00 Uncoated N-BK7
150.00 200.00 177.09 Uncoated N-BK7
150.00 300.00 284.00 Uncoated N-BK7
150.00 450.00 439.00 Uncoated N-BK7
150.00 600.00 591.00 Uncoated N-BK7
200.00 400.00 380.00 Uncoated N-BK7
200.00 600.00 586.00 Uncoated N-BK7
200.00 800.00 788.00 Uncoated N-BK7
250.00 400.00 370 Uncoated N-BK7
250.00 500.00 476.6 Uncoated N-BK7
100.00 150.00 136.16 MgF2 (400-700nm) N-BK7
100.00 200.00 189.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7
100.00 300.00 291.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7
100.00 400.00 393.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7
125.00 250.00 237.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7
125.00 375.00 366.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7
125.00 500.00 492.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7
150.00 200.00 177.09 MgF2 (400-700nm) N-BK7
150.00 300.00 284.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7
150.00 450.00 439.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7
150.00 600.00 591.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7
200.00 400.00 380.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7
200.00 600.00 586.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7
200.00 800.00 788.00 MgF2 (400-700nm) N-BK7