Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plateformes de Monture Cinématiques

×
  • Écrous d’ajustement : 100 TPI
  • Molettes retirables pour solutions motorisées
  • Accessoires de blocage et autres options de réglage et de serrage

Les Plateformes de Monture Cinématiques TECHSPEC® font partie de notre famille de Montures Cinématiques TECHSPEC, au même titre que les Montures Optiques. Chaque monture est équipée de vis de réglage de haute précision, en version à 2 ou à 3 vis de réglage. Les versions à 3 vis permettent une translation supplémentaire dans l’axe optique. Les Plateformes de Monture Cinématiques TECHSPEC® sont disponibles pour les tailles les plus courantes de composants optiques imperiaux ou métriques. En outre, les versions de filetage C et T sont compatibles avec notre gamme bien connue de composants de montage, offrant plus de 30 options de taille de montage supplémentaires. Les Adaptateurs Horizontaux permettent une conversion rapide et des ouvertures maximales (diamètres de 19,05 et 38,1 mm). 

Spécifications

Type d'Optique:
Square or Rectangular
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Pas de la vis d’ajustement :
0.25
Stabilité de Pointage (μrad):
1.3
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32
Stabilité thermique (μrad) :
<5

Produits

 Plate Size (mm)   Plate Type   Nombre d'Écrous d'Ajustement   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
50.8 x 50.8 Solid Plate (No Hole) 2
76.2 x 76.2 Solid Plate (No Hole) 2
50.8 x 50.8 Solid Plate (No Hole) 3
76.2 x 76.2 Solid Plate (No Hole) 3
50.8 x 50.8 English, ¼-20 Tapped 3
76.2 x 76.2 English, ¼-20 Tapped 3
50.8 x 50.8 Metric, M6 Tapped 3
76.2 x 76.2 Metric, M6 Tapped 3

Description Produit

Les molettes de réglage sont amovibles pour un réglage par une clé Allen (clé de 2 mm). Les vis de blocage à pointe en nylon sont toutes communes pour faciliter le réglage (clé hexagonale de 1,5 mm incluse). 

Les matériaux de construction garantissent la qualité et la répétabilité. Des inserts en acier inoxydable sont utilisés pour toutes les surfaces de contact de la vis de réglage (par rapport aux coupes de cadre ou aux tiges d'acier moins chères couramment utilisées, ou à une seule surface de contact en acier). La graisse d'amortissement spécialement conçue pour nos vis de réglage assure un mouvement souple et un « toucher » de qualité. Les tiges de contact et les vis en nylon garantissent que vos composants optiques ne sont pas ébréchés. Les douilles en laiton assurent une durabilité à long terme avec nos vis en acier inoxydable. 

Ces montures sont conçues pour se connecter à nos Tiges Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC®. Lorsque l'adaptateur à filetage mâle est retiré de la tige, un trou taraudé M4 ou 8-32 est disponible pour recevoir la vis de montage de tiges. 

Les Accessoires de Monture Optique TECHSPEC® sont disponibles pour intégrer facilement les Plateformes de Monture Cinématiques TECHSPEC® dans une variété de configurations d'applications. 

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer