Produit ajouté au panier

Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silicium (Si) ISP Optics

See More by ISP Optics
×
  • Traitement antireflets haute durabilité (HDAR) pour 3 à 5 μm
  • Idéales pour les applications sensibles au poids
  • Distances focales disponibles de 25,4 à 500 mm

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silicium (Si) ISP Optics sont dotées d'un traitement antireflets haute durabilité (HDAR) pour une transmission accrue dans la plage 3 - 5 μm. Le silicium présente une dureté Knoop de 1150 ce qui le rend plus dur et moins cassant que le germanium. En outre, le traitement HDAR augmente la durabilité du substrat, ce qui permet de l'utiliser dans des environnements difficiles. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silicium (Si) ISP Optics se caractérisent également par une faible densité de 2,329 g/cm3, ce qui les rend idéales pour les applications IR sensibles au poids telles que l'imagerie infrarouge proche (NIR) et la spectroscopie infrarouge.

Spécifications

Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.00
Biseau:
Protective bevel as needed
Traitement:
BBAR (3000-5000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 3 - 5µm Rabs <1.5% @ 3 - 5µm
Substrat:
Qualité de Surface:
80-50
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 5000

Produits

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Traitement   Numéro de Modèle   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
12.70 25.40 - BBAR (3000-5000nm) HDAR35-SI-PX-12-25
12.70 50.80 - BBAR (3000-5000nm) HDAR35-SI-PX-12-50
25.40 100.00 - BBAR (3000-5000nm) HDAR35-SI-PX-25-100
25.40 150.00 - BBAR (3000-5000nm) HDAR35-SI-PX-25-150
25.40 500.00 - BBAR (3000-5000nm) HDAR35-SI-PX-25-500

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer