Produit ajouté au panier

Lentilles Asphériques en Silicium (Si) ISP Optics

See More by ISP Optics
×
  • Transmission de 1,2 à 7 μm
  • Performance limitée par la diffraction
  • Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm

Produits

Description Produit

Les Lentilles Asphériques en Silicium (Si) ISP Optics offrent des performances limitées par la diffraction pour les applications infrarouges à ondes moyennes (MWIR) sensibles au poids. Disponibles sans traitement pour les applications dans la gamme de 1,2 à 7 μm ou avec un traitement antireflets haute durabilité (HDAR) dans la gamme de 3 à 5 μm, ces lentilles sont idéales pour les environnements difficiles ou les applications de rayonnement du corps noir. Le silicium présente une dureté Knoop de 1150 ce qui le rend plus dur et moins cassant que le germanium. Les Lentilles Asphériques en Silicium (Si) d'ISP Optics se caractérisent par une faible densité de 2,329 g/cm3, ce qui en fait des alternatives légères au germanium et au séléniure de zinc.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer