Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectifs ReflX™ - Haute Performance

High Performance ReflX™ Objectives

×
  • Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
  • Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
  • Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
  • Performance à la limite de la diffraction
  • Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles

Nos Objectifs ReflX™ à Haute Performance sont construits de la même façon que nos objectifs réfléchissants ci-dessus avec les bénéfices ajoutés d’un front d’onde peak to valley (P-V) de λ/4 et d’une conception mécanique améliorée, permettant l’utilisation à des angles d’incidence (AOI) jusqu’à 45°. La fabrication d’objectifs réfléchissants obtenant un front d’onde transmis de λ/4 P-V nécessite que les surfaces du miroir soient d’extrême précision. Nos usines de fabrication emploient un système QED Q22-MRF et un interféromètre QED-SSI Sub-Aperture Stitching polissant et testant nos miroirs à des précisions de surface supérieures à λ/20 P-V.

Spécifications

Fabricant:
Edmund Optics®
Diamètre du Petit Miroir (mm):
8.8
Aperture Diameter (mm):
8.5
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.43mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.59mm
Grossisse-
ment:
15X
Ouverture Numérique NA:
0.28
Obscuration (%):
27.00
Front d'Onde Transmis, RMS:
λ/14
Distance de Travail (mm):
23.75
Monture:
RMS

Produits

 Style   Grossisse-
ment 
 Traitement  NA  Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Infinity Corrected 15X DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm) 0.28
Finite Conjugate 15X DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm) 0.28
Infinity Corrected 15X Enhanced Aluminum (200-11000nm) 0.28
Finite Conjugate 15X Enhanced Aluminum (200-11000nm) 0.28
Infinity Corrected 15X Protected Gold (700-11000nm) 0.28
Finite Conjugate 15X Protected Gold (700-11000nm) 0.28

Description Produit

De nombreuses applications utilisant des objectifs réfléchissants nécéssitent qu’ils soient alignés à des angles d’incidence allant jusqu’à 45°. Pour accommoder ces angles, le HP ReflX™ possède une conception améliorée offrant une liberté de plus de 6 mm à partir du plan objet. Pour éliminer les effets de diffraction au plan image causés par des supports de miroirs à pattes droites, le HP ReflX™ utilise une conception à pattes courbées. Toutes les surfaces internes sont spécifiquement traitées pour éliminer les pertes lumineuses. Chaque objectif est fabriqué aux USA et est assemblé, testé, et certifié par notre interféromètre Zygo GPI-XP. Un certificat de conformité est inclus avec chaque objectif.

Les objectifs se composent d'une conception conjugué finie pour l'utilisation avec un tube secondaire de 200mm. Pour des applications d'imagerie à large bande, le Tube Mitutuyo MT-L, #56-073, est recommandé. Les objectifs corrigés à l’infini peuvent également être utilisés en applications d’imagerie lorsque utilisé avec un tube objectif secondaire de 200mm. Ceci permet l’introduction de filtres et séparateurs, rendant ces objectifs spécialement utiles pour des applications biotech et de fluorescence.

Pour des versions personnalisées telles qu’avec traitement laser et de différentes tailles de tubes de lentille arrière, veuillez contacter notre département commercial au +33 (0)8 20 20 75 55.