Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Iris Motorisables Haute Performance

High Performance Motorizable Iris

High Performance Motorizable Iris High Performance Motorizable Iris and Spur Gears 10.8mm Motorizable Iris Spur Gear, #34-517 Motorizable Iris Spur Gears +2
×
  • Mouvement à répétition rapide et précis
  • Auxilliaires éléctroniques doubles et mécanisme à levier
  • Tige démontable pour l'intégration OEM
  • Lamelles antireflets (AR) disponibles
  • Montures de diaphragmes à iris et moteurs vendus séparément

Les Iris Motorisables Haute Performance TECHSPEC® sont conçus pour s’intégrer dans des applications personnalisées et pour être utilisés dans un environnement de laboratoire. Ces iris comprennent deux méthodes de contrôle de la taille d’ouverture : la première par une tige standard pour effectuer une déviation angulaire standard et la seconde qui reproduit le mouvement de la tige en reproduisant les dents d’un engrenage sur le boîtier intérieur de l’iris.  Cette fonction permet de contrôler un mouvement personnalisé en utilisant un engrenage compatible.  Ces Iris Motorisables Haute Performance TECHSPEC® maintiennent un mouvement rapide, précis et reproductible pour toute position dans la gamme de mouvement de l’iris. Les Iris d’une ouverture max. de 7 mm, 12 mm, 22 mm, 28 mm et 38 mm sont en outre disponibles avec des lamelles à traitement AR. .

Produits

 Ouverture Min. (mm)   Ouverture Max. (mm)   Diamètre Externe (mm)   Nombre de Feuilles   Construction   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.9 7.0 12.0 8 Brass-Spring Steel
0.9 8.0 14.8 8 Brass-Spring Steel
1.0 12.0 19.8 10 Brass-Spring Steel
1.2 15.0 24.0 12 Brass-Spring Steel
1.2 18.0 28.0 12 Brass-Spring Steel
1.4 22.0 33.0 14 Brass-Spring Steel
1.4 25.0 37.0 14 Brass-Spring Steel
1.5 28.0 40.0 16 Brass-Spring Steel
1.5 34.0 49.0 14 Brass-Spring Steel
0.9 7.0 12.0 8 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.0 12.0 19.8 10 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.4 22.0 33.0 14 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.5 28.0 40.0 16 Aluminum-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
1.5 34.0 49.0 14 Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
10,8mm Engrenage Droit pour Iris Motorisables #34-517 €11,50 Qté 5+ €10,40   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
20,8mm Engrenage Droit pour Iris Motorisables #34-518 €14,50 Qté 5+ €13,10   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
30,8mm Engrenage Droit pour Iris Motorisables #34-519 €18,75 Qté 5+ €16,50   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer