Produit ajouté au panier

Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR

HOLO/OR Diffractive Vortex Phase Plates

×
  • Convertissent un faisceau de profil gaussien en anneaux d'énergie
  • Lames de vortex pour lasers de 532 nm et 1030 nm disponibles
  • Compatibles avec les faisceaux d'entrée gaussiens monomodes collimatés

Les Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR sont des éléments optiques diffractifs (DOE) qui transforment un faisceau laser d’entrée de profil gaussien en un anneau d’énergie. Ces éléments optiques sont composés de pas de phase en spirale, dont le schéma contrôle la phase du faisceau transmis. Une lentille optique peut être utilisée pour focaliser l'anneau d'énergie généré tout en maintenant le profil du faisceau. Les Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR sont conçues pour fonctionner avec des faisceaux d'entrée gaussiens monomodes collimatés (TEM00), les convertissant en un mode TEM01 à symétrie axiale. Ces lames sont disponibles avec des conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 nm et les lasers Yb:YAG de 1030 nm. Les applications typiques comprennent les coronographes solaires, l'astronomie, la microscopie à haute résolution, le soudage laser, les pinces optiques et l'optique quantique.

Remarque : Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des gants ou des doigtiers pour manipuler ces optiques.

Produits

 Titre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Lame de Vortex en Phase Diffractive, 1030 nm, 25,4 mm de dia.
Lame de Vortex en Phase Diffractive, 532 nm, 25,4 mm de dia.

Description Produit

Edmund Optics propose une gamme d'éléments optiques diffractifs de HOLO/OR pour les applications laser, notamment :

  • Diffuseurs Diffractifs : utilisés pour convertir un faisceau laser d'entrée en une forme définie avec une distribution homogénéisée
  • Séparateurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour diviser un faisceau laser d'entrée en une ligne 1D ou une matrice 2D en sortie
  • Convertisseurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser quasi-gaussien en une forme définie avec une distribution uniforme de l'intensité.
  • Échantillonneurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transmettre un faisceau laser d'entrée tout en produisant deux faisceaux d'ordre supérieur qui peuvent être utilisés pour contrôler les lasers de forte puissance.
  • Axicons Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser d'entrée en un faisceau de Bessel qui peut être focalisé sous forme d’un anneau.
  • Lames de Vortex en Phase Diffractives : utilisées pour convertir un faisceau de profil gaussien en un anneau d'énergie.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer