Produit ajouté au panier

Convertisseurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR

HOLO/OR Diffractive Beam Shapers

×
  • Convertissent les faisceaux gaussiens en profil à intensité uniforme
  • Forme de sortie carrée avec une intensité uniforme
  • Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 nm
  • Compatibles avec les faisceaux mono-modes

Les Convertisseurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR sont des éléments optiques diffractifs (DOE) qui transforment les faisceaux laser ayant un profil quasi gaussien en une forme 2D définie avec une distribution uniforme de l'intensité au point focal d'une lentille. Ces convertisseurs de faisceau diffractifs sont disponibles en deux types : intensité uniforme ou intensité uniforme stable. Les convertisseurs de faisceau à intensité uniforme ont une plus grande zone de transfert mais un meilleur comportement de défocalisation par rapport aux convertisseurs de faisceau à intensité uniforme stable. Les Convertisseurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR sont utilisés dans des applications d’usinage de matériaux, notamment la découpe laser, la gravure et l'ablation, ainsi que dans des applications d'éclairage telles que l'inspection de cartes CCI et la lithographie.

Remarque : Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des gants ou des doigtiers pour manipuler ces optiques.

Spécifications

Épaisseur (mm):
3.00 ±0.1
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Laser V-Coat (532nm)
Forme de Sortie:
Square
Damage Threshold, Reference:

Produits

 Titre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Convertisseur de Faisceau Diffractif, 532 nm, 25,4 mm de dia
Convertisseur de Faisceau Diffractif Stable, 532 nm, 20 mm de dia

Description Produit

Edmund Optics propose une gamme d'éléments optiques diffractifs de HOLO/OR pour les applications laser, notamment :

  • Diffuseurs Diffractifs : utilisés pour convertir un faisceau laser d'entrée en une forme définie avec une distribution homogénéisée
  • Séparateurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour diviser un faisceau laser d'entrée en une ligne 1D ou une matrice 2D en sortie
  • Convertisseurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser quasi-gaussien en une forme définie avec une distribution uniforme de l'intensité.
  • Échantillonneurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transmettre un faisceau laser d'entrée tout en produisant deux faisceaux d'ordre supérieur qui peuvent être utilisés pour contrôler les lasers de forte puissance.
  • Axicons Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser d'entrée en un faisceau de Bessel qui peut être focalisé sous forme d’un anneau.
  • Lames de Vortex en Phase Diffractives : utilisées pour convertir un faisceau de profil gaussien en un anneau d'énergie.