Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Goniomètres

TECHSPEC® Goniometers

TECHSPEC® Goniometers 30mm, 40mm Radius, English Goniometer 40mm, 60mm Radius, English Goniometer 70mm, 180mm Radius, English Goniometer +1
×
  • Configurations à filetages métriques et impériaux
  • Possible rotation à deux axes
  • Mécaniquement compatibles avec nos Platines TECHSPEC®

Les Goniomètres TECHSPEC® permettent un ajustement angulaire d’un objet avec précision à partir d’un point fixe localisé au dessus du centre de la surface de montage. Ils offrent un réel ajustement d’inclinaison de tout composant optique et sont souvent utilisés pour diriger des faisceaux laser et aligner des miroirs avec haute précision. Ces goniomètres sont disponibles avec des schémas de perçage métriques et impériaux. Nos Goniomètres TECHSPEC® sont disponibles dans différentes tailles permettant ainsi de les utiliser dans de nombreuses applications. Chacune est offerte en différents rayons facilitant une configuration à deux axes. Les platines possédant de plus petits rayons peuvent être montés sur des platines goniométriques de même taille possédant de plus larges rayons pour offrir au mouvement un point commun dans les deux différents axes.

Spécifications

Type de Mouvement:
Goniometer
Pas de Vis-Mère (mm):
0.5
Mécanisme:
Lead Screw

Produits

 Taille de Plateau (mm)   Type   Mécanisme   Rayon R (mm)   Course (°)   Capacité de Charge (kg)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
30 x 30 English Lead Screw 40 ±15 2
30 x 30 English Lead Screw 60 ±10 2
30 x 30 English Lead Screw 82 ±7.5 2
30 x 30 Metric Lead Screw 40 ±15 2
30 x 30 Metric Lead Screw 60 ±10 2
30 x 30 Metric Lead Screw 82 ±7.5 2
40 x 40 English Lead Screw 60 ±10 3
40 x 40 English Lead Screw 82 ±10 3
40 x 40 English Lead Screw 106 ±7.5 3
40 x 40 Metric Lead Screw 60 ±10 3
40 x 40 Metric Lead Screw 82 ±10 3
40 x 40 Metric Lead Screw 106 ±7.5 3
70 x 70 English Lead Screw 120 ±10 6
70 x 70 English Lead Screw 150 ±10 6
70 x 70 English Lead Screw 180 ±8 6
70 x 70 Metric Lead Screw 120 ±10 6
70 x 70 Metric Lead Screw 150 ±10 6
70 x 70 Metric Lead Screw 180 ±8 6

Description Produit

Chaque platine goniométrique se caractérise par un mouvement de précision sur une conception à queue d’aronde et l’échelle graduée permet des mesures de haute précision et une répétabilité. Un écrou de blocage permet à chaque platine d’être maintenue en position. Les platines goniométriques de 30 mm et 40 mm carrés sont en laiton alors que les versions 70 mm sont an aluminium anodisé. Les Platines Adaptatrices du Dessous sont vendues séparément et sont nécessaires pour le montage des platines aux 30 mm et 40 mm à une table de laboratoire; la version 70 mm se montera directement à celle-ci.