Produit ajouté au panier

Anneaux Lumineux LED SWIR Effilux

Effilux SWIR LED Ring Lights

×
  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Angles d’éclairage réglables

Les Anneaux Lumineux LED SWIR Effilux fournissent un éclairage intense et uniforme pour les applications de vision industrielle, de tri et d'inspection du silicium. Disponibles en longueurs d’ondes de 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 et 1650 nm. Ces anneaux lumineux offrent des positions de lentilles et d'angles d'éclairage réglables pour une flexibilité accrue. Les Anneaux Lumineux LED SWIR Effilux sont des compléments idéaux pour les applications utilisant les Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®, les Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® et les Caméras SWIR LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) ou les Caméras SWIR Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE.

Remarque : Les anneaux lumineux sont accompagnés d’une fenêtre semi-diffuse et d’un kit de positionnement de lentille 25°.

Spécifications

Nombre de LEDs:
-
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Uniformity (%):
>90%
Fabricant:
Effilux
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant
Diamètre Interne (mm):
58.0
Dimensions (mm):
151.0 W x 117.0 L x 40.0 H
Poids (g):
400
Zone Active (mm):
100 x 100
Couleur:
SWIR
Connecteur:
M12, 5 pins
Tension d'Entrée (V):
24V DC
Monture:
M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)
Température d'Utilisation (°C):
-10 to 50
Norme Environnementale:
IP65

Produits

 Titre   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
Anneau Lumineux SWIR Réglable, 1050 nm
Anneau Lumineux SWIR Réglable, 1200 nm
Anneau Lumineux SWIR Réglable, 1300 nm
Anneau Lumineux SWIR Réglable, 1450 nm
Anneau Lumineux SWIR Réglable, 1550 nm
Anneau Lumineux SWIR Réglable, 1650 nm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
M12 femelle à câble dénudé, 5 fiches, 2m #34-870 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Gradateur à Réglage d’Intensité pour Éclairages à LED Effilux #75-337 Nouveau €240,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M12 femelle à mâle, 5 fiches, 2m #34-869 €55,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Équerre de Montage, à Angle Droit #34-868 €226,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Équerre de Montage, Verticale #34-867 €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Potentiomètre Régulateur de l’Intensité pour Éclairages LED RVB Effilux #15-876 €417,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation pour Lumières LED Effilux, Adaptateur EU #15-875 €286,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Accessoire de montage, pivot #34-889 €77,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Polariseur pour Anneaux Lumineux LED Ajustables #34-866 €90,00   Demande de Devis