Produit ajouté au panier

Objectifs F-Theta Edmund Optics®

×
  • Idéaux pour les applications de balayage laser
  • Limités par la diffraction dans tout le champ de balayage avec une faible erreur de front d'onde
  • Longues distances de travail et grandes zones de balayage
  • Galvanomètres, Expanseurs de Faisceau et Sources Laser également disponibles

Les Objectifs F-Theta Edmund Optics® sont conçus pour fournir un champ plat au niveau du plan de l’image des systèmes de balayage et sont utilisés conjointement avec des galvanomètres, des expanseurs de faisceau et des sources laser. Ces objectifs F-Theta se caractérisent par des facteurs de forme compacts, offrent une large gamme de distances focales jusqu'à 273 mm et de grands champs de balayage jusqu'à 164 mm (X) x 164 mm (Y). Optimisées pour les sources laser à fibre courantes et les sources Nd:YAG fondamentales ou de seconde harmonique, ces lentilles sont disponibles dans les longueurs d'onde de conception de 532 nm et 1064 nm avec des filetages de montage communs pour une intégration facile dans les systèmes galvo. Les objectifs F-Theta Edmund Optics® constituent une solution rentable pour les applications de balayage et d’usinage au laser, notamment le marquage, la gravure, la découpe, le perçage et la modélisation 3D.

Spécifications

Télécentricité (°):
Not Specified
Transmission (%):
≥95
Filetage:
M85 x 1.0

Produits

DWL (nm)  Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Angle Balayé (°)   Champ Balayé (mm)   Type  FL (mm)  Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
532 532 ±25.00 101.8 x 101.8 F-Theta Lens 165.00
1064 1064 ±22.68 56.5 x 56.5 F-Theta Lens 101.60
1064 1064 ±22.62 86.0 x 86.0 F-Theta Lens 152.20
1064 1064 ±28.50 116.2 x 116.2 F-Theta Lens 165.10
1064 1064 ±25.00 157.0 x 157.0 F-Theta Lens 254.00
1064 1064 ±24.10 164.0 x 164.0 F-Theta Lens 273.20

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer