Produit ajouté au panier

Objectifs EO Corrigés à l’Infini à Haute Résolution

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO High Resolution Infinity Corrected Objectives	5X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-371) 10X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-372) 20X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-373)
×
  • Pouvoir de résolution élevé
  • Conçus pour être utilisés dans les systèmes d'objectifs zoom
  • Dotés de filetages standard Mitutoyo M26 x 36 TPI

Les Objectifs EO Corrigés à l’Infini à Haute Résolution sont conçus pour une haute résolution sur un petit champ de vision. Ces objectifs sont dotés de filetages standard Mitutoyo M26 x 36 TPI et d'une longueur parfocale de 95 mm, ce qui leur permet d'être utilisés de manière interchangeable avec les microscopes et accessoires Mitutoyo. Bien qu'utilisables avec les microscopes et accessoires Mitutoyo, ces objectifs sont plus performants lorsqu'ils sont utilisés dans un système d’objectif zoom. Les Objectifs EO Corrigés à l’Infini à Haute Résolution présentent des performances sur l'axe quasiment limitées par la diffraction. Pour des objectifs à longue distance de travail pouvant être utilisés dans les systèmes Mitutoyo, voir nos Objectifs EO Corrigés à l'Infini et à Longue Distance de Travail.

Spécifications

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm
Diamètre Max. (mm):
34
Diaphragme de Champ (mm):
11.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Parfocal Length (mm):
95
Liquide d'Immersion :
N/A
Filetage:
M26 x 36 TPI
Température d'Utilisation (°C):
+23 ±5
Humidité d'Utilisation:
30 - 70%

Produits

 Grossisse-
ment 
NA FL (mm)  Numéro de Modèle  WD (mm)  Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
5X 0.225 40.00 28-20-44-000 34.00 400 - 700
10X 0.45 20.00 28-20-45-000 19.00 400 - 700
20X 0.60 10.00 28-20-46-000 13.00 400 - 700