Produit ajouté au panier
Top Seller

Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts +3
×
  • Monture essentielle pour les expériences et les systèmes OEM
  • Prix économique
  • Versions de 0,5" à 4,0" de diamètre disponibles
  • Vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI)

Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series offrent de nombreuses caractéristiques de grande valeur, essentielles pour les applications de R&D, de prototypage et d'intégration dans des systèmes. Les montures sont proposées avec 2 vis pour le réglage de l’inclinaison des optiques et l'inclinaison (±3,5°). Les vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI) permettent un déplacement doux et sans à-coups et peuvent être actionnées à la main ou avec une clé Allen (taille de clé de 2 mm). Les molettes de réglage sont amovibles pour créer un facteur de forme plus compact. Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series comportent des trous de montage avec un contre-alésage conçu pour recevoir du matériel de montage M4 ou 8-32, et des filetages internes M6 x 1,0 pour une plus grande polyvalence de montage et une compatibilité directe avec les Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC® et les Tiges à Pied.

Informations Techniques

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
A (mm) B (mm) C (mm), Nominal Optical Diameter D1 (mm) Clear Aperture D2 (mm) Stock No.
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5 10 #15-865
25.4 43.5 39.5 25.4/25.0 23 #15-866
38.1 70.1 41.5 50.8/50.0 49 #15-867
50.8 98.9 49.5 76.2/75 72 #15-868
63.5 123.5 54.5 101.6/100 97 #15-869
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer