Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Kits de Composants de Monture C et T TECHSPEC® comprennent tous les composants nécessaires à la construction de systèmes optiques de base. Le Kit de Composants de Monture C est idéal pour le montage d'optiques de 12,5 mm et 15 mm de diamètre, tandis que le Kit de Composants de Monture T est idéal pour le montage d'optiques de 12,5 mm et 25 mm de diamètre. Ces kits sont fournis avec les composants nécessaires à l'intégration des systèmes de tubes et de table, ce qui les rend adaptés à la conception des OEM et des prototypes. Les Kits de Composants de Monture C et T TECHSPEC peuvent être encore élargis grâce à la gamme complète de composants de monture C et T d'Edmund Optics.
Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Coffret de Composants de Monture C | #55-487 | €2.075,00 Demande de Devis |
|
||
Kit de Composants de Monture T | #53-892 | €1.230,00 Demande de Devis |
|
C-Mount Component Kit (#55-487) | Quantity | Stock No. |
5mm Extension Tube | 2 | #54-628 |
10mm Extension Tube | 2 | #54-629 |
15mm Extension Tube | 1 | #54-630 |
50mm Extension Tube | 1 | #54-632 |
100mm Extension Tube | 1 | #54-633 |
0.25mm Brass Spacer | 1 | #54-450 |
0.5mm Brass Spacer | 1 | #03-631 |
1.0mm Brass Spacer | 1 | #03-632 |
2.0mm Brass Spacer | 1 | #03-633 |
Fine Thread Focus Tube | 1 | #03-625 |
Double Female Threaded Ring | 1 | #03-630 |
Double Male Threaded Ring | 1 | #03-629 |
Iris Diaphragm | 1 | #03-623 |
Microscope Eyepiece Mount | 1 | #03-628 |
Microscope Objective Mount | 1 | #03-627 |
Thin Lens Mount- Holds 12mm Diameter | 1 | #54-615 |
Thin Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter | 1 | #55-246 |
Thin Lens Mount- Holds 15mm Diameter | 1 | #54-616 |
Thick Lens Mount- Holds 12.5mm Diameter | 1 | #54-623 |
Thick Lens Mount- Holds 15mm Diameter | 1 | #54-624 |
Ring Mount with ¼-20 Tap | 1 | #52-930 |
C-Mount Cube Beamsplitter- 50R/50T | 1 | #54-823 |
C-Mount Plate Beamsplitter- 50R/50T | 1 | #54-824 |
C-Mount First Surface Mirror- Protected Aluminum | 1 | #54-825 |
T-Mount Component Kit (#53-892) | Quantity | Stock No. |
25mm Simple Lens Mount | 2 | #52-292 |
25mm Achromat Mount | 2 | #52-293 |
12.5mm Simple Lens Mount | 2 | #52-933 |
12.5mm Achromat Mount | 2 | #52-954 |
10mm Extension Tube | 4 | #52-294 |
25mm Extension Tube | 2 | #52-295 |
100mm Extension Tube | 1 | #52-296 |
Fine Thread Focus Tube | 1 | #52-300 |
Iris Diaphragm | 1 | #52-299 |
Microscope Objective Mount | 1 | #52-301 |
Microscope Eyepiece Mount | 1 | #52-302 |
Double Female Thread Ring | 1 | #52-297 |
Double Male Thread Ring | 1 | #52-298 |
Ring Mount | 1 | #52-304 |
T-Mount to C-Mount Adapter | 1 | #88-956 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.