Produit ajouté au panier

Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Monture C

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Densités optiques de 0,15 à 2,5
  • Également disponibles non montées

Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Monture C sont prémontés dans des logements à monture C pour simplifier leur intégration dans les systèmes optiques. Chaque logement est gravé avec le numéro de stock ainsi que la densité optique du filtre pour une identification facile. Des filtres ND avec des densités optiques allant de 0,1 à 2,5 sont disponibles. Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) Monture C sont idéaux pour le contrôle de l'exposition dans les applications d'imagerie et dans les applications de contrôle de la lumière pour les instruments de mesure. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Filtre Absorbant à Densité Neutre (ND) Monture C personnalisé basé sur l'un de nos Filtres Absorbants ND.

Spécifications

Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Parallelism (mm):
<0.02
Longueur Totale (mm):
20.3
Substrat:
ND Filter Glass
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Type de Filetage:
C-Mount
Mount Diameter (mm):
30.0
Mount Included:

Produits

CA (mm)  Densité Optique OD   Transmission (%)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
22.0 0.15 70
22.0 0.2 63
22.0 0.3 50
22.0 0.4 40
22.0 0.5 32
22.0 0.6 25
22.0 1.0 10
22.0 1.3 5
22.0 1.5 3
22.0 2.0 1
22.0 2.5 0.3

Description Produit

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le logiciel de simulation des filtres en verre coloré de HOYA qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre HOYA. Le logiciel peut simuler la performance de chaque filtre avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer