Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
  • Traitement visible et proche IR disponibles
  • Rapport d'extinction de 500:1
  • Traités AR pour une réflexion <0.5% par surface

Spécifications

Ouverture Utile (%):
90
Construction:
Cube
Déviation de Faisceau (arcmin):
±3
Rapport d'Extinction:
500:1
Transmission Polarisation-P (%):
>90
Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
>99
Substrat:
Qualité de Surface:
40-20
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Produits

 Rapport d'Extinction   Dimensions (mm)   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
500:1 5.0 x 5.0 x 5.0 420 - 680
500:1 10.0 x 10.0 x 10.0 420 - 680
500:1 20.0 x 20.0 x 20.0 420 - 680
500:1 25.0 x 25.0 x 25.0 420 - 680
500:1 50.0 x 50.0 x 50.0 420 - 680
500:1 5.0 x 5.0 x 5.0 700 - 1100
500:1 10.0 x 10.0 x 10.0 700 - 1100
500:1 20.0 x 20.0 x 20.0 700 - 1100
500:1 25.0 x 25.0 x 25.0 700 - 1100
500:1 50.0 x 50.0 x 50.0 700 - 1100

Description Produit

Les Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande TECHSPEC® divisent la lumière à polarisation aléatoire en deux composantes orthogonales à polarisation linéaire. Ces séparateurs de faisceau offrent une transmission de plus de 90% pour la lumière p-polarisée et une réflexion efficace de plus de 99% pour la lumière s-polarisée, le long de la plage des longueurs d'onde choisie. Chaque séparateur se compose d'une paire de prismes à angle droit de haute précision et cimentés l'un à l'autre avec un traitement diélectrique sur l'hypoténuse de l'un des prismes. Les Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande TECHSPEC® sont dotés d'traitement antireflets (AR) sur chaque face du séparateur pour obtenir une réflexion inférieure à 0,5% par surface. Les séparateurs de faisceau sont proposés avec des traitements dans le visible et l'infrarouge proche. 

Informations Techniques

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer