Produit ajouté au panier

Lames à Retard Achromatiques

Achromatic Waveplates (Retarders)

×
  • Plusieurs gammes de longueurs d'onde disponibles
  • Réponse uniforme sur chaque gamme spectrale
  • Retard de λ/4 et de λ/2
  • Montées dans un logement d'aluminium anodisé noir

Les Lames à Retard (Lames d'Onde) Achromatiques produisent un décalage de phase constant indépendant de la longueur d'onde utilisée. Cette indépendance à la longueur d'onde est obtenue en utilisant deux matériaux cristallins biréfringents différents. Les décalages relatifs de retard le long de la gamme spectrale sont compensés par les deux matériaux utilisés. Les Lames à Retard Achromatiques, avec leur réponse uniforme, sont idéales pour une utilisation avec des lasers accordables, des systèmes à raie laser multiple et avec d'autres sources spectrales à large bande.

Spécifications

Tolérance Dimensionelle (mm):
+0/-0.25
Construction:
Crystalline
Tolérance Logement (mm):
+0/-0.25
Substrat:
Crystal Quartz and MgF2

Produits

 Retard   Gamme de Longeur d'Onde (nm)  CA (mm) Dia. (mm)  Type   Qualité de Surface   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
λ/4 465 - 610 11.5 25.40 Achromatic Waveplate 20-10
λ/2 465 - 610 11.5 25.40 Achromatic Waveplate 20-10
λ/4 610 - 850 11.5 25.40 Achromatic Waveplate 20-10
λ/2 610 - 850 11.5 25.40 Achromatic Waveplate 20-10
λ/4 700 - 1000 11.5 25.40 Achromatic Waveplate 20-10
λ/2 700 - 1000 11.5 25.40 Achromatic Waveplate 20-10
λ/4 1200 - 1650 11.5 25.40 Achromatic Waveplate 20-10
λ/2 1200 - 1650 11.5 25.40 Achromatic Waveplate 20-10
λ/4 465 - 610 23 30.00 Achromatic Waveplate 20-10
λ/2 465 - 610 23 30.00 Achromatic Waveplate 20-10
λ/4 610 - 850 23 30.00 Achromatic Waveplate 20-10
λ/2 610 - 850 23 30.00 Achromatic Waveplate 20-10
λ/4 700 - 1000 23 30.00 Achromatic Waveplate 20-10
λ/2 700 - 1000 23 30.00 Achromatic Waveplate 20-10
λ/4 1200 - 1650 23 30.00 Achromatic Waveplate 20-10
λ/2 1200 - 1650 23 30.00 Achromatic Waveplate 20-10
λ/4 340 - 560 >8.0 12.70 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 340 - 560 >8.0 12.70 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 340 - 560 >20.0 25.40 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 340 - 560 >20.0 25.40 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 340 - 560 >27.0 50.80 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 340 - 560 >34.0 50.80 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 450 - 650 >8.0 12.70 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 450 - 650 >8.0 12.70 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 450 - 650 >20.0 25.40 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 450 - 650 >20.0 25.40 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 450 - 650 >34.0 50.80 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 450 - 650 >34.0 50.80 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 550 - 750 >8.0 12.70 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 550 - 750 >8.0 12.70 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 550 - 750 >20.0 25.40 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 550 - 750 >20.0 25.40 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 550 - 750 >34.0 50.80 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 550 - 750 >34.0 50.80 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 650 - 1100 >8.0 12.70 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 650 - 1100 >8.0 12.70 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 650 - 1100 >20.0 25.40 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 650 - 1100 >20.0 25.40 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 650 - 1100 >34.0 50.80 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 650 - 1100 >34.0 50.80 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 900 - 2100 >8.0 12.70 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 900 - 2100 >8.0 12.70 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 900 - 2100 >20.0 25.40 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 900 - 2100 >20.0 25.40 Achromatic Waveplate 40-20
λ/4 900 - 2100 >34.0 50.80 Achromatic Waveplate 40-20
λ/2 900 - 2100 >34.0 50.80 Achromatic Waveplate 40-20

Description produit

Conçues pour être utilisées à un angle d'incidence de 0°, une déviation de ±3° entraîne un changement de retard inférieur à 1%. Les lames à retard ayant une ouverture utile de 23 mm sont accolées. Toutes les lames d'onde achromatiques (retardateurs) sont montées dans un logement en aluminium anodisé dont l'axe rapide est clairement indiqué.