Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Nos Lentilles Cylindriques Achromatiques TECHSPEC® sont similaires en conception et fonctionnent de la même manière qu’une lentille cylindrique standard, mais possèdent les bénéfices d’une réduction d’aberrations sphériques et chromatiques au plan image. Lorsqu’utilisées avec une source monochromatique (telle qu’une diode laser), la lentille cylindrique achromatique créera un spot bien plus petit, de l’ordre de 50 à 90%, dépendant de l’ouverture numérique de la lentille. Lorsqu’utilisées avec une source lumineuse à large bande, la lentille minimisera les aberrations chromatiques, rendant des lignes focalisées avec moins de séparation de couleur, ou produira d’excellentes images anamorphiques.
Dia. (mm) | EFL (mm) | CT 1 (mm) | CT 2 (mm) | Substrat | Traitement | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 25.00 | 7.0 | 2.0 | N-BK7 / N-SF5 | MgF2 (400-700nm) | #68-160 | €308,00 Demande de Devis |
|
Les lentilles cylindriques positives sont idélaes pour des applications nécessitant un grandissement dans une seule dimension. Tandis que les lentilles sphériques focalisent un rayon incident symétriquement, les lentilles cylindriques agissent de la même manière mais dans une seule dimension. Les applications type comprennent la génération d'une ligne avec des diodes laser, la focalisation d'un faisceau divergent sur un détecteur linéaire ou l'utilisation d'une paire de lentilles cylindriques pour collimater et circulariser la sortie de la diode laser.
Une lentille cylindrique achromatique est un type de doublet constituée d'un élément positif à faible indice (crown) et d'un élément négatif à indice élevé (flint) scellés ensemble. Les deux matériaux furent conçus pour travailler en accordance de manière à réduire les aberrations sphériques et chromatiques. Cette liberté d'utiliser une conception de doublet permet d'optimiser la performance du système. Ainsi, un doublet achromatique possédera de nombreux avantages distinctifs par rapport à une lentille ayant une focale et un diamètre comparables.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.