Produit ajouté au panier
Top Seller

Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1

×
  • Longueur d’onde de conception de 1550 nm
  • Capteur de caméra à traitement phosphoreux
  • Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser

Les caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1 sont conçues avec des scintillateurs à base de phosphore permettant à la caméra d'imager dans le proche infrarouge (NIR) et fournissant une excellente alternative aux détecteurs InGaAs. Ces caméras sont disponibles en options de 1,6 MP ou 2,8 MP, la caméra de 1,6 MP étant à monture CS et la caméra de 2,8 MP étant à monture C. Avec des longueurs d'onde de 1550 nm, ces caméras ont une gamme de longueurs d'onde de 1495 à 1595 nm. Les Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1 sont livrées avec la caméra, le câble, une clé USB contenant le logiciel et un guide de démarrage pour faciliter l'installation. Ces caméras sont idéales pour l'alignement laser, les tests de télécommunications et les applications d'inspection.

Spécifications

Fabricant:
Scintacor
Housing:
Full
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Sortie Vidéo:
USB 3.1
Connecteur:
USB 3.1
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
7-pin JST
Température d'Utilisation (°C):
0 to 50
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Produits

 Type   Type de Capteur   Résolution (MegaPixels)   Connecteur   Monture   Housing   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
NIR Camera 1/2.9" 1.60 USB 3.1 CS-Mount Full
NIR Camera 2/3" 2.80 USB 3.1 C-Mount Full

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Blackfly® ¼-20 Trépied #88-210 €12,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer