Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Cette caméra Proche IR utilise une assemblée CCD de haute résolution qui fut spécifiquement traitée avec du phosphore. Le résultat est une caméra ayant une réponse effective de 1460 à 1600nm à un coût bien plus faible que celles vues avec les technologies détecteur. L’obturateur électronique à haute vitesse permet une facile atténuation de signaux à niveaux élevés souvent associés avec des applications lasers. Idéale pour des applications incluant l’alignement laser, test de télécommunication, aussi bien qu’en inspection. Alors que les objectifs standards peuvent être utilisés dans le Proche IR, leurs conceptions optiques et traitements ne sont généralement pas optimisés pour cette région du spectre. Nous recommandons les objectifs vidéo conçus spécifiquement pour la gamme proche IR.
Type | Type de Capteur | Résolution (MegaPixels) | Connecteur | Monture | Housing | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIR Camera | 1/2" | 0.40 | BNC | C-Mount | Full | #56-848 | €2.890,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.