Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente de nouvelles Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées YAG-BBAR. Ces lentilles polyvalentes sont constituées de deux composants optiques cémentés ensemble pour former un doublet et pour offrir une solution alternative à moindre coût comparée aux doublets de focalisation à espace d’air. Elles sont parfaites pour corriger les aberrations sphériques et chromatiques situées sur l’axe optique.
Haute transmission et faible réflexion
Les Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées YAG-BBAR disposent d’un traitement antireflet à large bande (BBAR) d'excellente transmission entre 500 et 1 100 nm. Avec une qualité de surface de 40-20, les lentilles sont optimisées pour une réflexion absolue inférieure à 0,25%, à 532 et 1 064 nm.
Parfaits pour focaliser les lasers Nd:YAG
Les Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées YAG-BBAR sont spécialement conçues pour réduire la taille de spot d'éclairage polychromatique dans la gamme de longueur d’onde utilisable entre 500 et 1 100 nm. Elles sont également bien adaptées pour focaliser les lasers Nd:YAG, en particulier ceux disposant d’un faisceau d’alignement
Douze modèles disponibles avec des distances focales allant de 12,5 à 200 mm
Les Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées YAG-BBAR sont disponibles en douze modèles, avec des diamètres allant de 6,25 mm à 25 mm et des distances focales de 12,5 mm à 200 mm. Respectueux de la norme RoHS, les lentilles sont fabriquées en utilisant un substrat en N-BK7/N-SF5. Les Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées YAG-BBAR sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.
Les Lentilles Achromatiques TECHSPEC® Traitées YAG-BBAR seront exposées sur le stand Edmund Optics® #1612, lors du salon Photonics West à San Francisco aux Etats-Unis du 16 au 18 février.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.