Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, propose désormais les nouveaux Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi de TECHSPEC® . Les versions à instrumentation ultra-compacte (« Ultra-Compact instrumentation », UCi) utilisent les mêmes optiques que nos Objectifs Série UC et sont conçus pour des applications ayant un espace limité. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi d TECHSPEC® sont parfaits pour les applications OEM qui nécessitent des objectifs petits, résistants et légers.
Les objectifs présentent une résolution 4K ainsi que des conceptions à ouverture fixe
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi de TECHSPEC® présentent une résolution 4K. Ils sont conçus pour de petits pixels (≤ 2,2 μm) et offrent une large gamme d’ouvertures fixes pour toute une variété d’applications. Tandis qu’ils sont optimisés pour des capteurs de 1/2,5", de nombreuses options de distances focales peuvent être utilisées avec des capteurs de 1/1,8". Ils sont compatibles avec des caméras ayant un filetage M12 x 0,5 (Monture S).
Transmission optimisée de 400 à 700 nm
Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi de TECHSPEC® Osont disponibles dans 21 modèles avec une distance focale de 4 mm, 6 mm ou 12 mm et présentent des distances de travail très courtes jusqu’à 0 mm. Chaque objectif est traité antireflets MgF2, ce qui garantit une trasmission maximale de 400 à 700 nm. Les objectifs UCi sont conformes à la directive RoHs, sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
A propos d’EO :
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.