Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), fournisseur mondial de composants optiques, propose désormais des Lentilles Plan Convexes (PCX) Laser TECHSPEC®. La nouvelle gamme de 20 lentilles de précision à haute qualité de surface et précision de surface a été créée pour une grande variété d’applications laser Nd:YAG haute énergie telles que la découpe, l’usinage et le soudage laser.
Qualité de surface de 10-5
Les Lentilles Plan Convexes (PCX) Laser TECHSPEC® sont faites d’un substrat de précision de silice fondue indice UV. Elles présentent une précision de surface de λ/10 et une qualité de surface de 10-5, ce qui garantit une faible dispersion et d’excellentes performances de front d’onde transmis. Ces lentilles figurent une réflexion inférieure à 0,25% à la longueur d’onde de conception et offrent un seuil de dommage garanti. Les Lentilles Plan Convexes (PCX) Laser TECHSPEC® sont conçues et rigoureusement testées pour résister à une certaine fluence laser sans être endommagées aux paramètres spécificiés. Les seuils de dommage laser s’étendent de 3 J/cm2 à 266 nm jusqu’à 15 J/cm2 à 1064 nm à 20 ns et 20 Hz.
Une variété d’options de traitement antireflets (AR) disponible au seuil de dommage laser élevé
Les Lentilles Plan Convexes (PCX) Laser TECHSPEC® ont un diamètre de 25,4 mm et sont disponibles sans ou avec différents traitements antireflets (AR) au seuil de dommage laser élevé, y compris aux longueurs d’onde laser Nd:YAG les plus courantes afin de garantir un rendement laser maximal. Les distances focales effectives de ces lentilles vont de 35 mm à 1000 mm et leur ouverture utile est de 21,5 mm. Les Lentilles Plan Convexes (PCX) Laser TECHSPEC® sont en stock et disponibles dans les délais les plus brefs.
À propos d’EO :
Edmund Optics® ) est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.