Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouveaux Miroirs Laser Nd:YAG TECHSPEC® de Haute Puissance. Ces miroirs offrent une réflectivité élevée et disposent de traitements par pulvérisation ionique (IBS) diélectriques, leaders de l'industrie, qui permettent d’atteindre des seuils de dommage laser élevés pour les applications de redirection de faisceaux exigeantes ou requérant des puissances laser élevées.
Inclus un certificat de conformité décrivant la performance du miroir et le numéro de charge du traitement
Chaque miroir laser est emballé individuellement avec son propre certificat de conformité incluant la traçabilité du lot et le numéro exact de charge de traitement. Ces nouveaux traitements IBS de haute performance permettent d'augmenter le seuil de dommage laser et la réflectivité jusqu'à 99,9% à 45° d’angle d’incidence. Edmund Optics est également ravi d’inclure des gravures au laser sur chaque miroir pour identifier le numéro de stock d’Edmund Optics, la longueur d’onde de conception et la surface traitée.
« Dans les applications YAG exigeantes, les Miroirs Laser de Haute Puissance sont des composants optiques fondamentaux. Nous avons essayé de considérer chaque détail pour fournir une solution de miroir laser qui est techniquement solide, avec des charges de traitements traçables et un emballage pratique, et ce dans les tailles les plus populaires », a annoncé Anthony Artigliere, Directeur de la Division Optique. « Nous avons également retroussé nos manches pour pouvoir offrir ces nouveaux Miroirs Laser à des prix très attractifs pour les utilisateurs soucieux des coûts du marché. »
Une excellente stabilité thermique grâce à des substrats en silice fondue
Ces miroirs possèdent des substrats en silice fondue UV et sont polis sur les deux surfaces pour permettre d’utiliser toute la lumière transmise et de contrôler la puissance sur la surface arrière même dans les applications lasers les plus exigeantes. La surface traitée du miroir répond à la planéité (ou la précision de surface) stricte de λ/10 et au scratch & dig (ou la qualité de surface) de 10-5.
Les douze nouveaux modèles de Miroirs Lasers comprennent le fondamental YAG à 1064 nm, la deuxième harmonique à 532 nm et les versions UV à 355 et 266 nm. Six tailles sont disponibles dans des diamètres de format impérial de 0,5 pouce (12,7 mm), de 1,0 pouce (25,4 mm) et de 2.0 pouces (50,8 mm).
Les Miroirs Laser Nd:YAG TECHSPEC® de Haute Puissance seront exposés sur le stand Edmund Optics® 409, hall B1, lors du salon LASER World of PHOTONICS à Munich en Allemagne du 22 au 25 juin.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.