Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouvelles Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) TECHSPEC®. Ces fenêtres sont idéales pour une large variété d'applications, notamment la spectroscopie infrarouge (IR), en raison de leur transmission à large bande qui s'étend de l'ultraviolet profond à l'infrarouge lointain.
Résistantes aux rayonnements à forte intensité
Avec une excellente transmission de 200nm à 14μm, les Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) TECHSPEC® tirent profit du faible indice de réfraction (1,48) du Fluorure de Baryum, ce qui offre une transmission élevée sans avoir recours à des revêtements antireflets (AR). Les fenêtres peuvent être utilisées à des températures pouvant atteindre 800°C dans un environnement sec. Les Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) TECHSPEC® ont le fluorure optique le plus résistant aux rayonnements à forte intensité et présentent une dureté de Knoop de 82.
Le BaF2 détecte les particules à haute énergie
Le Fluorure de Baryum est un scintillateur très rapide pour la détection de rayons X, de rayons gamma et autres particules à haute énergie telles que les photons gamma de 511 keV dans la Tomographie par Émission de Positons (TEP). Il est également utilisé pour détecter des neutrons de haute énergie (10 à 150 MeV) et les séparer des photons gamma qui se produisent simultanément en utilisant des techniques de discrimination par forme d'impulsions.
Disponibles en quatre modèles d'un diamètre de 5mm à 50mm
Les Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) TECHSPEC® sont disponibles en quatre modèles d'un diamètre de 5mm à 50mm. D'excellente qualité, ces fenêtressont en stock et livrables dans les plus brefs délais.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.