Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), principal fabricant de composants optiques, introduit ses nouveaux Miroirs Laser à Faible Perte. Ces miroirs optiques sont utilisés en applications lasers qui exigent une réflexion maximale sur une gamme de longueur d’onde et à un angle d’incidence donnés. Les Miroirs Laser Durables à Faible Perte offrent des seuils de dommage laser élevés équivalents à 12 J/cm2, 10 ns à 1064 nm pour résister aux applications en environnements difficiles.
Réflexion Maximale pour des Faisceaux Polarisés S et P
Les Miroirs Laser Durables à Faible Perte présentent une réflexion supérieure à 99,9 % à la plupart des raies laser Nd:YAG et Ti:Saphir et des traitements par pulvérisation inonique de manière à apporter une répétabilité élevée et des tolérances serrées. Les traitements IBS fournissent une plus haute densité, des seuils de dommage plus élevés et une meilleure résistance par rapport à des technologies de traitement de réflexion comparable. Ces miroirs optiques, conformes RoHS, sont fabriqués à partir de substrat en Silice Fondue UV, et une précision de surface de 1/8 λ permet de maintenir une excellente qualité d’image.
Conçus pour des angles d’incidence de 0° ou 45°
Les Miroirs Laser à Faible Perte sont conçus pour des angles d’incidence de 0° ou 45°. Ces miroirs optiques robustes résistent à de nombreuses conditions environnementales, notamment à la chaleur, à l’humidité et à la pression. Ils sont ainsi appropriés à toute une variété d’applications en environnement difficile. Les Miroirs Laser à Faible Perte sont disponibles avec un diamètre de 25,4 mm pour les longueurs d’onde 355 nm, 532 nm et 1064 nm. Les Miroirs Laser à Faible Perte sont en stock et livrables immédiatement pour s’intégrer rapidement dans votre système.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.