Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), l’un des principaux fournisseurs de composants optiques, a élargi son vaste inventaire en ajoutant plusieurs nouvelles familles de produits IR pour répondre à la demande croissante dans le domaine des applications infrarouges (IR) et proches infrarouges (NIR). Cette extension de produits donne aux intégrateurs de lasers l’accès à une plus grande offre de composants disponibles en stock pour une expédition immédiate, permettant un prototypage et un développement de produits rapides.
Les lasers NIR sans danger pour les yeux sont de plus en plus utilisés dans les systèmes biomédicaux, le LiDAR et les télécommunications. Les nouvelles Lentilles Asphériques pour l’IR Proche de Haute Précision, 1550 nm TECHSPEC® nouvelles Lentilles Asphériques pour l’IR Proche de Haute Précision, 1550 nm TECHSPEC® permettent aux concepteurs de systèmes NIR de corriger les aberrations sphériques et d'améliorer les résolutions des systèmes. Les nouveaux Filtres YAGLASS-T pour la Détection NIR convertissent la lumière NIR en lumière visible sans danger pour l'œil et présentent un seuil de dommage laser élevé de 51 J/cm2 à 1064 nm, des impulsions de 10 ns, offrant une alternative idéale aux produits de détection laser pour les applications de haute puissance.
Les nouveaux Pellicules Séparatrices IR utilisent de fines membranes de séparation des faisceaux en nitrocellulose montées dans des cadres en aluminium pour éliminer les réflexions de seconde surface et le déplacement du faisceau tout en minimisant les changements de la longueur du chemin optique dans les systèmes laser IR.
Ces nouveaux produits viennent s'ajouter à la vaste gamme de produits d'optique infrarouge déjà disponibles en stock. En outre, ces produits peuvent être personnalisés et adaptés aux besoins explicites des applications pour faire passer les systèmes laser du prototype à la production.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur www.edmundoptics.fr.
A propos d'Edmund Optics:
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.