Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), fournisseur reconnu de composants optiques, élargit continuellement son offre de produits en fonction de l'évolution du marché et des besoins de ses clients. Chaque mois, de nouveaux produits sont ajoutés pour mieux servir l'industrie. Le présent communiqué propose deux ajouts récents : Les Lentilles Asphériques de Précision pour le Proche IR et les Objectifs pour Caméras Linéaires Série LS TECHSPEC.
Les Lentilles Asphériques de Précision pour le Proche IR sont conçues et optimisées pour éliminer les aberrations sphériques. Ces asphères sont polies par un procédé à commande numérique par ordinateur (CNC) pour atteindre des performances de haute précision dans le spectre proche IR (NIR). Les Lentilles Asphériques de Précision pour le Proche Infrarouge (NIR) sont disponibles avec des conceptions à faible ouverture numérique afin de maintenir la forme du faisceau ou avec des conceptions à ouverture numérique élevée pour les applications qui nécessitent la collecte de lumière.
Les Objectifs pour Caméras Linéaires Série LS TECHSPEC sont conçus pour les caméras linéaires 16K, 82 mm avec une taille de pixels de 5 µm, et les caméras linéaires 12K, 62,5 mm avec une taille de pixels de 5 µm. Les objectifs sont à faible distorsions, offrent des caractéristiques pour l'éclairage coaxial en ligne est sont disponibles en versions optimisées pour les caméras matricielles. Le diaphragme s'ajuste de f/2,9 à f/22 et est verrouillable. La monture en V permet un ajustement et un alignement faciles. Leur performance uniforme avec la haute résolution sur l'ensemble de l'image fait de ces Objectifs pour Caméras Linéaires Série LS TECHSPEC l'objectif idéal pour des applications telles que l'électronique, les écrans plats et les inspections des cartes de circuits imprimés.
Pour voir ces produits et les nombreuses autres nouveautés offertes chez Edmund Optics, visitez la page Nouveaux produits sur Edmundoptics.fr.
A propos d’EO :
Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr .Vous pouvez également nous contacter à l'adresse [email protected].
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.