Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® (EO), principal fournisseur de composants optiques, présente ses nouveaux Polariseurs à Large Bande. Ces polariseurs linéaires polyvalents constituent la solution idéale pour les applications à large bande depuis l'ultraviolet (UV) jusqu'à l'infrarouge court (SWIR) pour lesquels les polariseurs à grille se révèlent peu pratiques. Les polariseurs à large bande ont un design compact facilitant leur intégration dans un système.
Le design breveté permet la transmission d'un contraste constant entre
300 et 2 700 nm
Les Polariseurs à Large Bande offrent de larges angles d'acceptance de ±40°. Ils s'utilisent également très bien avec des sources de lumière non collimatées. En outre, ces polariseurs utilisent un design breveté permettant la transmission d'un contraste constant entre 300 et
2 700 nm. Respectueux de la norme RoHS, les Polariseurs à Large Bande sont fabriqués à l'aide d'un substrat de silice fondue et offrent une large plage de températures de fonctionnement allant de -50 à +80 °C.
Deux modèles aux diamètres de 25,4 mm et 38,1 mm
Deux modèles de Polariseurs à Large Bande de 300 à 2 700 nm sont disponibles dans des diamètres de 25,4 mm et 38,1 mm, tous deux d'une épaisseur de 2,2 mm. D'excellente qualité, les polariseurs sont en stock et sont livrables dans les plus brefs délais.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.