Produit ajouté au panier

Optiques Laser

Les Optiques Laser sont utilisées dans une large gamme d'instruments laser ou applications laser, incluant la direction du faisceau ou le traitement des matériaux. Les Optiques Laser utilisent des substrats et des revêtements spécifiques, ou une combinaison des deux, pour fournir une performance supérieure aux longueurs d'onde laser spécifiques ou sur une plage de longueurs d'onde. Beaucoup d'Optiques Laser disposent de seuils de dommage laser conçus pour des lasers pulsés ou CW. L'utilisation d'une Optique Laser ayant un seuil de dommage laser plus bas que ce que le laser requiert, peut entraîner des dommages sur le Composant Optique.

Edmund Optics offre une grande variété d'Optiques Laser, incluant des Lentilles Laser, des Miroirs Laser, des Filtres Laser, ainsi qu'une multitude d'autres composants conçus pour l'utilisation du laser. Les Lentilles Laser sont conçues pour focaliser, homogénéiser, ou modeler les faisceaux laser. Les Miroirs Laser sont parfaits pour les applications d'orientation de faisceau. Les Filtres Laser transmettent ou réfléchissent une partie de la lumière laser. Les Fenêtres Laser sont utilisées pour transmettre les longueurs d'onde désignées ou pour protéger les composants ou les zones de travail sensibles, de la lumière parasite.

Filter
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer