Produit ajouté au panier

Acktar®

Matériaux et traitements optiques noirs absorbant la lumière

Acktar Advanced Coatings est un leader mondial dans le développement, l’industrialisation et la production d'une technologie de traitement noir absorbant la lumière basée sur le dépôt sous vide. Ces traitements sont idéaux pour l'élimination de la lumière parasite dans les systèmes optiques et sont disponibles en plusieurs types de traitement sous forme de feuilles, de films ou pré-appliqués sur des panneaux, des sténopés et d'autres composants optiques.

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Étiquettes Noires Découpées Bloquant la Lumière Acktar
  • Étiquettes de 1" de diamètre disponibles avec les traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
  • Options d'adhésifs standard ou à faible dégazage
  • 5 étiquettes par feuille
  • Feuilles entières et rouleaux disponibles
Feuilles et Film d'Absorption de Lumière Acktar Feuilles et Film d'Absorption de Lumière Acktar
Top Seller
  • Réflexion diffuse ou spéculaire
  • Applicables sur une très large bande de l'UV à l'IR
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
  • Également disponibles : Étiquettes découpées et rouleaux plus grands
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Rouleaux de Feuilles et Films d'Absorption de Lumière Acktar
  • Grands formats de rouleaux de 25 m pour les applications en volume
  • Traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
  • Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
  • Également disponibles : Étiquettes découpées et petits formats 
Acktar Hexa-Black™ Panel
Panneaux d’Absorption de Lumière Acktar Nouveau
  • Technologies Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™ et Hexa-Black™, également montées
  • Haute performance de l'UV au MWIR et de l'UV au LWIR
  • Faible réflexion hémisphérique
Sténopés Noircis Acktar Sténopés Noircis Acktar
  • Faible réflexion des UVE aux SWIR
  • Traitement noir absorbant 99% de la lumière
  • Taille d'ouverture comprise entre 20 et 1000 μm
  • Versions montées et non montées disponibles
Fentes Noircies Acktar Fentes Noircies Acktar
  • Traitement à faible réflexion et bande large
  • Absorbent 99% de l'UVE au SWIR
  • Tailles de fentes à partir de 25 μm × 3 mm
  • Versions montées et non montées disponibles
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-BlackTM Acktar
  • Technologie d’absorption de lumière Hexa-Black™ d’Acktar 
  • Réduisent la lumière parasite et le bruit dans les systèmes d'imagerie
  • Réflexion spéculaire presque nulle aux angles rasant
  • Taux de rejet de la lumière parasite jusqu'à 8 x 10-7
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Pièges et Blocs pour Faisceau Laser Noircis Acktar
Top Seller
  • Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
  • Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
  • Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive Feuilles et Films Acktar White™
  • Faible absorption solaire, forte émissivité et excellente gestion thermique passive
  • Traitement mat inorganique sur un substrat en feuille d'aluminium
  • Options sans adhésif ou d’adhésif à faible dégazage
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer