Produit ajouté au panier

Fabrication d’optiques superpolies


  • Dispersion minimisée grâce à une rugosité de surface RMS ultrafaible

  • Rugosité de surface RMS <1 Å

  • Tailles et formes standard de 12,7 à 50,8 mm

  • Dimensions et formes personnalisées sur demande

  • Emploi d’une métrologie de pointe

  • Dispersion au niveau des parties par million

Aperçu

Edmund Optics® est un leader du secteur dans le domaine du superpolissage de composants optiques pour une rugosité de surface ultrafaible. Les optiques superpolies minimisent la dispersion et sont idéales pour les applications d'optique laser où la transmission est essentielle. Cette technologie complète les traitements à faibles pertes d’Edmund Optics, qui utilisent le revêtement par pulvérisation ionique (IBS), car la performance du traitement est souvent limitée par la rugosité des substrats en verre. Nos ingénieurs experts en traitement de surface et en fabrication peuvent développer une solution personnalisée pour votre système et vous guider tout au long de votre processus de développement de produit. Une métrologie de pointe garantit que toutes les surfaces superpolies répondent aux exigences de votre application. Que pouvons-nous faire pour vous ?

Capacités

Capacités de superpolissage*
Rugosité de surface RMS** <1 Å
Précision de surface <0,1 λ
Parallélisme (diamètre <12,7 mm) <1 arcsec
Parallélisme (diamètre ≥12,7 mm) <30 arcsec
Qualité de surface 10-5 (sur l’ouverture utile)
Diamètre 6 à 50,8 mm
Matériaux Silice fondue
*Des spécifications plus strictes sont possibles sur demande.
** ≤1 RMS tel que mesuré à l'aide d'un profileur optique utilisant un objectif 20x à une largeur de bande de fréquence spatiale de 9 à 250 cycles par mm. Les spécifications RMS (moyenne quadratique) et P-V (pic à vallée) sont calculées à partir du même ensemble de données, mais P-V décrit la différence entre les points de données les plus élevés et les plus bas tandis que RMS décrit la moyenne mathématique d'un ensemble de données.

WEBINAIRE À LA DEMANDE

POLISSAGE ET MÉTROLOGIE DE SURFACES DE TRÈS FAIBLE RUGOSITÉ

Rejoignez-nous pour une discussion sur la fabrication et la mesure d'optiques superpolies avec une rugosité de surface sous-angstrom.

Voir

Ressources

Vidéos

Vidéos apportant d'excellents conseils et offrant des présentations basées sur des applications utilisant nos produits.

Introduction to Laser Optics Lab

Introduction to Laser Optics Lab

Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

Notes d'application

Informations techniques et exemples d'applications, y compris explications théoriques, équations, images graphiques et bien plus.

Métrologie pour les optiques laser
Lire  

Dommages sous la surface
Lire  

Tendances en optique

L’optique est notre avenir au travers des avancées technologiques et applicatives. Edmund Optics® continue à s’engager pour l'avenir en fournissant des informations sur les tendances des produits et des technologies.

Optiques Superpolies
En savoir plus  

Webinaires

Webinaires enregistrés d’experts Edmund Optics® sur une grande variété de sujets d’optique et d’imagerie.

Polissage et métrologie de surfaces de très faible rugosité
Voir  

Articles publiés

Liens aux articles techniques paraissant dans des publications, écris par Edmund Optics® ou contenant des contributions de notre équipe d'ingénierie ou de notre direction.

Fabrication of ultralow-roughness surfaces: The Beilby layer
Lire 

White-light interferometry resolves sub-Angstrom surface roughness
Lire 

 

Produits standard

Les produits superpolis standard sont en stock et prêts à être expédiés. Contactez-nous pour discuter des options personnalisées adaptées à votre demande.

TECHSPEC

Substrats Superpolis

  • Superpolissage sur les deux surfaces avec une rugosité de surface ≤1 Å RMS
  • Surfaces à faible dispersion idéales pour les applications UV ou laser à haute puissance
  • Substrats de silice fondue UV avec biseaux et bords polis
  • La fabrication en interne permet d'obtenir des tailles et des formes personnalisées de 6 à 76,2 mm et une rugosité de surface <0,5 Å

Tout voir

Substrats Superpolis
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer