Produit ajouté au panier
 
Polarisation
 

Polariseurs

  Large gamme de polariseurs en polymère pour les applications dans le spectre visible

  Outil en ligne pour des devis rapides de polariseurs sur mesure ici

  Tailles et formes personnalisées pour les polariseurs linéaires et circulaires et les retardateurs

  Laminage sur des substrats en verre ou en plastique pour une meilleure stabilité

  Pas de quantité minimale de commande - délais courts

Edmund Optics® fabrique des polariseurs et des lames à retard sur mesure dans une large gamme de formes et de tailles chez ITOS, notre site de fabrication allemand de pointe. Les polymères peuvent être découpés sur mesure et laminés sur ou entre des substrats de verre et de plastique pour une stabilité accrue. Un large inventaire de types de films polarisants courants permet de traiter rapidement les commandes de petits volumes, généralement en 4 à 5 jours ouvrables. Ce site de production certifié DIN ISO 9001:2015 garantit la fiabilité et la haute qualité de la production en série.

 
 

Capacités

Que vous ayez besoin de petites quantités pour le prototypage ou de volumes élevés pour la réalisation d'après dessin en série pour les systèmes OEM, nous avons les capacités de fabrication de polariseurs nécessaires pour assurer le succès de votre projet.

  • Polariseurs Linéaires
  • Polariseurs Circulaires
  • Lames à Retard

Polariseurs Linéaires

  • Polariseurs Linéaires avec un large éventail de spécifications
  • Laminage sur plastique PMMA ou verre disponible pour une stabilité accrue
  • Formes libres et assemblages disponibles pour les substrats en plastique ou en verre sur demande
Polariseurs Linéaires
Capacités de fabrication des polariseurs linéaires
Spécifications Film Polarisant Linéaire PMMA Laminé Verre laminé Film Polarisant à Grille Métallique
Dimensions (mm) 3 x 3 - 600 x 1000 3 x 3 - 600 x 900 6 x 6 - 250 x 250 3 x 3 - 240 x 80
Diamètre (mm) 3 - 600 3 - 600 6 - 250 3 - 80
Tolérance dimensionnelle (mm) Selon DIN ISO 2768-1m/c
Épaisseur (mm) 0,18 - 1,00 1,00 - 3,00 2,00 - 3,50 0,08
Transmission (%) Jusqu’à 44 85
Rapport d’extinction Jusqu’à 1:30.000 1:4 250

*DIN ISO 2768-1m/c

Remarques : Les spécifications ci-dessus sont les limites supérieures des performances réalisables et peuvent varier légèrement. La tolérance de déviation angulaire pour les polariseurs linéaires et circulaires et les retardateurs est de ±2° par rapport à la direction de polarisation/retard. La direction de polarisation est parallèle à la première dimension indiquée. Par exemple, si une pièce a une dimension de 50 x 60 mm, la direction de polarisation est parallèle au bord de 50 mm.

Tous les polariseurs et retardateurs sont livrés avec des films de protection sur les deux faces qui doivent être enlevés avant l’usage dans votre application.

La direction de l'axe rapide des films retardateurs est parallèle à la première dimension mentionnée de la pièce ou, à défaut, sera indiquée sur le film protecteur.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques à tout moment.

Emballage: Les pièces de petite taille sont emballées en vrac dans des sacs en plastique transparent, les films polarisants de grande taille sont emballés à plat dans des boîtes en carton, et tous les polariseurs qui ne sont pas en verre sont protégés par un film jetable sur les deux faces.

Matériaux disponibles

Sur demande, nous proposons nos films polarisants et retardateurs avec un adhésif sensible à la pression (PSA), en rouleaux, ou laminés sur PMMA ou verre. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les options disponibles pour chaque substrat.

Matériau Film seulement Film avec adhésif PMMA (acrylique) laminé, sur une face Verre Laminé Rouleaux
Sur une face Double face
XP38              
XP42              
XP40HT              
CP42HE              
WP140HE              
WP280              
WP560              

Tous les matériaux, à l'exception du XP38, sont également disponibles sur nos pages de produits dans une gamme de tailles standard sous forme de film uniquement.

Polariseurs linéaires et circulaires entre verre

Nous proposons un film polarisant linéaire et circulaire laminé entre deux morceaux de verre de qualité optique. Le produit laminé est poli pour obtenir un fini lisse et plat, ce qui garantit son adéquation avec les systèmes d'imagerie haut de gamme. Les polariseurs laminés entre deux morceaux de verre sont parfaitement adaptés à des applications telles que la vision industrielle et l'imagerie numérique. Des traitements antireflets sont disponibles en option sur demande.

Polariseurs croisés

Votre application nécessite-t-elle un assemblage de polariseurs croisés ? Nous pouvons laminer des polariseurs dans différentes orientations d'axes de polarisation sur un seul substrat, par exemple, pour obtenir des polariseurs croisés devant un objectif de caméra et une source d'éclairage. Ceux-ci sont parfaitement adaptés pour réduire l'éblouissement dans votre application de vision industrielle. Veuillez nous contacter pour discuter de vos besoins spécifiques.

Montures pour filtres optiques

Des montures de filtre permettant de fixer facilement des polariseurs à l'objectif d'une caméra ou à d'autres équipements optiques sont disponibles sur demande. Les supports sont fabriqués en aluminium, en laiton ou en plastique selon vos besoins.

Équipement de fabrication

  • Rectifieuse circulaire
  • Rectifieuses
  • Machine de polissage simple face
  • Scie à diamant haute précision
  • Scie à diamant à cadre
  • Chanfreineuse
  • Machine de centrage CNC
  • Découpeuse à jet d'eau
  • 2 Découpeuse laser Trotec
  • Salle blanche avec lamineuse à rouleaux et de feuilles
  • Découpeuse numérique Zünd
  • Chambre climatique (humidité et température)

Métrologie

  • Spectrophotomètres
  • Interféromètre Optoflat
  • Microscope de mesure
  • Projecteur de mesure numérique

FAQ

FAQ  
Le film polarisant linéaire est généralement fabriqué pour avoir une épaisseur de 180 µm (0,18 mm). Il est possible de laminer ce film sur des matériaux de support tels que le TAC, le PMMA ou le verre pour obtenir différentes épaisseurs en fonction des exigences du client, c'est-à-dire une plus grande stabilité. Les épaisseurs typiques disponibles sont 0,18 mm, 0,4 mm, 0,75 mm, 2 mm et 3 mm.
FAQ  

Les films en polymère et les polariseurs laminés sont expédiés avec un film de protection sur les deux faces afin de protéger les pièces pendant le transport. Selon le type de filtre, différents films de protection peuvent être utilisés. Veuillez vous assurer que vous retirez les deux films de protection avant d'utiliser le polariseur.

FAQ  

Les propriétés polarisantes des polariseurs en polymère ne sont pas affectées par l'épaisseur du matériau de support, qui est optiquement neutre.

FAQ  

Toutes les feuilles de film polarisant peuvent être découpées à l'aide d'outils tels que des ciseaux, une guillotine ou un outil de poinçonnage. Cela n'est pas recommandé pour les polariseurs laminés. Il faut être prudent lors de la perforation de trous dans les films autocollants. Nous proposons également de découper le film polarisant à des dimensions personnalisées pour vous.

FAQ  

Non, le film polarisant n'est généralement pas adapté à l'utilisation avec des lasers et nous ne spécifions donc pas de LIDT. Certains clients ont utilisé avec succès nos polariseurs en polymère avec des lasers de faible puissance fonctionnant dans le spectre de la lumière visible. Cependant, il est à leur propre risque de déterminer la possibilité d'utiliser ces pièces dans de telles applications. Bien que nous garantissions la qualité constante de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune réclamation pour des dommages matériels liés à une telle utilisation.

FAQ  

Le film polarisant XP42 contient un colorant à l'iode pour obtenir sa fonction de polarisation de la lumière. Si la température du film dépasse 80°C, le composant polarisant sera endommagé. Pour des applications jusqu'à environ 100°C, nous recommandons le film polarisant de type XP40HT car il contient un composant polarisant modifié avec une résistance à la chaleur améliorée.

FAQ  

La direction de la polarisation, également appelée axe de polarisation, est parallèle à la première dimension mentionnée du film polarisant. Par exemple, un film de 500 mm x 1000 mm aura une direction de polarisation parallèle au côté de 500 mm. Chez les polariseurs carrés, la direction de polarisation est indiquée par un autocollant sur le film protecteur. Dans les deux cas, la tolérance est de +/- 2°.

FAQ  

Pour la plupart des applications, vous pouvez utiliser le film polarisant linéaire XP42, qui est le produit le plus polyvalent de notre gamme de films polarisants. Pour les applications plus exigeantes jusqu'à environ 100°C, nous recommandons le film polarisant de type XP40HT. Si vous avez besoin d'un film polarisant optimisé pour la transmission, le type XP44 sera le mieux adapté, tandis que le type XP42HE offre le contraste maximum possible.

FAQ  

Nous pouvons proposer le laminage du film polarisant XP42 entre deux verres. D'autres types de films peuvent également être laminés sur ou entre les verres. Veuillez nous contacter pour discuter de vos besoins spécifiques.

FAQ  

Selon le type de film polarisant requis, nous pouvons fournir des dimensions allant jusqu'à 500 mm x 1000 mm et 600 mm x 900 mm. Le film de type XP38 est également disponible en largeur de 600mm sur un rouleau de 5m.


Outil de devis pour les polariseurs
et lames à retard en polymère découpés au laser

 

Choisir le bon polariseur en polymère

Choisissez parmi les matériaux polymères polarisants ci-dessous, tous disponibles pour une personnalisation.

  • Plastique à contraste élevé
  • Linéaire à contraste élevé
  • Haute température
  • Circulaire
  • Lame à retard en polymère

Polariseurs Linéaires en Plastique à Contraste Élevé (XP42-200)

  • Excellent rapport d'extinction de 9000:1
  • Durabilité accrue grâce au laminage sur PMMA
  • Haute transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
Lentilles Achromatiques
 
 
Edmund Optics logo

Au service de nos clients avec des solutions distinctes :

Boutique en ligne

Plateforme unique pour les
meilleures marques et les meilleurs
produits en optique et photonique

Services de fabrication

Fabrication sur mesure et en série
de composants et de systèmes
optiques et d'imagerie de qualité