Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® fabrique des filtres optiques standard et sur mesure, du prototypage à la production OEM à grande échelle. Nos ingénieurs peuvent concevoir et fabriquer des filtres entièrement personnalisés, construire sur mesure d’après les dessins fournis par les clients, et fabriquer de grands volumes de composants standard, avec un choix de plus de 960 modèles de traitements standard.
Gamme de longueurs d'onde de 220 nm à 10,6 µm
Plus de 960 modèles de traitements existants qui peuvent être modifiés en fonction de vos besoins
Conception de filtres et de traitements entièrement personnalisés
Certificats d'essai et mesures spectrales disponibles
Possibilité de gestion des modifications
ISO 9001: 2015 et site de fabrication certifié ITAR
Les filtres optiques de précision bloquent, transmettent et reflètent les longueurs d'onde sélectionnées dans votre système. Que vous ayez besoin de nettoyer un faisceau laser, d'augmenter le contraste dans un système de vision industrielle, ou de séparer la fluorescence des longueurs d'onde d'excitation, Edmund Optics® a une solution de filtre appropriée.
Edmund Optics® est un producteur de premier plan de traitements de filtres optiques, notamment de filtres de fluorescence, dichroïques, passe-bande étroite, multi-bandes, coupe-bande, à transition et à densité neutre. Des petites quantités pour le prototypage aux grandes quantités pour la production, nos ingénieurs peuvent créer une solution pour vous. Notre expérience dans une grande variété d'applications vous aidera à trouver les meilleurs filtres pour votre application. Que pouvons-nous fabriquer pour vous ?
Capacités de traitement de filtres | |||
---|---|---|---|
Dimensions (diamètre ou carré) | 4 - 150 mm de diamètre, 4x4 à ~100x100 mm | ||
Gamme de longueurs d'onde antireflets | 250 – 1600 nm | ||
Longueur d'onde de coupure cut-off, filtres passe-bas | 400 – 1600 nm | ||
Longueur d'onde de coupure cut-on, filtres passe-haut | 240 – 7300 nm | ||
CWL, OD et bande passante, filtre passe-bande | ?193 – 10.600nm, >OD 7, bande étroite à large bande | ||
CWL de filtres coupe-bande | 355 – 1064 nm | ||
Tolérance long. d’onde centrale du filtre | ±1 nm | ||
Tolérance des bords du filtre | <1% d'écart, <0,2% en cas particuliers | ||
Durabilité | Environnement : Humidité selon MIL-STD 810H, section 507.6. Température selon MIL-STD-810H, section 501.7 et 502.7 Physique : Adhésion selon MIL-PRF-13830B, section C.4.5.12. Abrasion modérée selon MIL-PRF-13880B, section C. 4.5.11. Nettoyage selon MIL-C-48497A section 4.5.4.2 |
Capacités par type de filtre | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Filtres pour les applications de fluorescence / des sciences de la vie | Filtres passe-bande à traitement dur | Filtres à transition de haute précision | Filtres optiques coupe-bande | |||||||
Types de filtres | Filtres passe-bande de fluorescence | Filtres dichroïques de fluorescence | Filtres passe-bande étroite | Filtres passe-bande moyenne | Filtres passe-bande large | Filtres passe-bas | Filtres passe-haut | Filtres dichroïques | Filtres coupe-bande raie laser | Filtres coupe-bande multi-raies | |
Spécifications typiques | Transmission ≥95% | Transmission ≥95% | Transmission ≥95% | Blocage ≥OD 6,0 | |||||||
Blocage ≥OD 6,0 | Réflexion ≥98% | Blocage ≥OD 4,0 | Blocage ≥OD 4,0 | Réflexion ≥98% | FWHM étroite | Modèles à 2, 3 et 4 longueurs d'onde | |||||
Largeurs de bande entre 10 et 80 nm | Distorsion du front d'onde transmis (TWD) ≤λ/4 | Largeurs de bande entre 5 et 20 nm | Largeurs de bande entre 25 et 50 nm | Largeurs de bande ≥50 nm | Facteur de pente ≤1% | Distorsion du front d'onde transmis (TWD) ≤λ/4 | Larges gammes de transmission | Distorsion du front d'onde transmis (TWD) ≤1λ | |||
Durabilité environnementale : Humidité selon MIL-STD 810H, section 507.6. Température selon MIL-STD-810H, section 501.7 et 502.7 | |||||||||||
Durabilité physique : Adhésion selon MIL-PRF-13830B, section C.4.5.12. Abrasion modérée selon MIL-PRF-13880B, section C. 4.5.11. Nettoyage selon MIL-C-48497A section 4.5.4.2 | |||||||||||
Commentaires | Généralement utilisés dans des applications nécessitant des détections par fluorescence telles que la microscopie et la spectroscopie de fluorescence, la qPCR ou la cytométrie en flux. | Utilisés couramment pour le nettoyage des sources LED ou laser, la détection de la fluorescence et les applications spectroscopiques et de vision industrielle. | Bon pour le tri spectral et le blocage de certaines gammes spectrales, comme le blocage des UV ou des IR. Les filtres dichroïques sont couramment utilisés pour séparer l'excitation et l'émission dans les applications de fluorescence. | Blocage des lasers courants comme Nd:YAG, Yb:YAG, HeNe, argon ionisé, fibre, Ti:saphir et à diode |
Edmund Optics® dispose d'installations de traitement optique de pointe aux États-Unis et au Japon avec des capacités comprenant :
Et l'équipement de soutien, y compris :
Chambres de traitement par pulvérisation ionique
Pulvérisation magnétron à haut volume
Plate-forme de découpe
Graveur laser Keyence
Robot d'assemblage
59 types de verre filtrant optique SCHOTT en stock
Outil en ligne pour des devis rapides de verre filtrant personnalisé ici
Pas de quantité minimum de commande pour dimensions standard ni personnalisées
Fabrication d’après le dessin du client et conception entièrement personnalisée
Exécution rapide pour le prototypage
ITOS, le site de fabrication allemand d'Edmund Optics®, propose des verres filtrants optiques dans des formes personnalisées, des tailles allant de 4 à 160 mm et des épaisseurs variées. L'utilisation d'équipements de production ultramodernes et un stock étendu de toute la gamme de verre à filtre optique de SCHOTT, y compris une grande sélection de plaques de verre brut, permettent de livrer rapidement de petites quantités de filtres personnalisés. Ce site de production certifié DIN ISO 9001:2015 garantit la fiabilité et la qualité de la production en série. ITOS prend également en charge l'analyse de votre filtre et vous fournit les propriétés requises.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour parler avec un expert ou pour demander une offre.
Choisissez parmi 60 types de verres filtrants différents pour répondre aux exigences spectrales de votre application. Que vous ayez besoin de petites quantités pour le prototypage ou la fabrication sur mesure pour les systèmes OEM, ou que vous ayez simplement besoin de définir les spécifications du filtre, nous avons les capacités de couper et de polir les verres filtrants optiques pour assurer le succès de vos projets.
Capacités de fabrication pour les verres filtrants optiques | ||
---|---|---|
Dimensions | Ø 3 à 160 mm ou 2 x 2 mm à 160 x 160 mm | |
Tolérances dimensionnelles | Pour ≥2 – 49 mm : ±0,2 mm, pour ≥50 – 99 mm : ±0,3 mm, pour ≥100 – 160 mm : ±0,4 mm | |
Épaisseur | 0,5 – 4,0 mm | |
Tolérance d’épaisseur (%) | Pour ≤ 1 mm : ±0,1 mm, pour >1 – 4 mm : ± 0,2 mm | |
Finition de surface* | P2 | |
Erreurs de forme, planéité* | 3/10-15 pour les diamètres jusqu'à 50 mm | |
Défauts de surface* | Pour ≥2 – 49 mm : 5/3 x 0,63 mm, pour ≥50 – 160 mm: 5/4 x 0,63 mm | |
Parallélisme* | 3 arcmin | |
Bords & biseaux | Pièces rondes ≥Ø5mm : bords polis et biseau de protection Pièces carrées et rectangulaires <50 x 50 mm : bords polis, pas de biseau |
|
Éclats sur les bords | Pour ≤ Ø 80 mm : <0,3 mm (5/E0,3), pour ≥Ø81 mm < 0,6 mm (5/E0,6) |
Types de verre filtrant optique SCHOTT disponibles pour personnalisation | |||||
---|---|---|---|---|---|
BG3 | BG60 | VG9 | GG395 | GG495 | RG695 |
BG7 | BG61 | VG20 | GG400 | OG515 | RG715 |
BG18 | BG62 | UG1 | GG420 | OG530 | RG9 |
BG25 | BG63 | UG5 | GG435 | OG550 | RG780 |
BG38 | BG64 | UG11 | GG455 | OG570 | RG830 |
BG39 | BG67 | BG36 | GG475 | OG590 | RG905 |
RG850 | BG40 | RG1000 | N-WG280 | KG5 | RG610 |
NG5 | BG42 | KG1 | N-WG295 | NG1 | RG630 |
NG9 | BG50 | KG2 | N-WG305 | NG3 | RG645 |
NG11 | BG55 | BG59 | KG3 | N-WG320 | NG4 |
RG665 | RG665 | ||||
Informations générales sur Verre Filtrant Optique SCHOTT | |||||
UG | Verres noirs et bleus, transmission UV | ||||
BG | Verres bleus, bleu-vert et multibandes | ||||
VG | Verres verts | ||||
GG | Verres presque incolores à jaunes, transmission IR | ||||
OG | Verres oranges, transmission IR | ||||
RG | Verres rouges et noirs, bloquant le visible, transmission IR | ||||
NG | Verres à densité neutre avec atténuation uniforme dans le domaine visible | ||||
WG | Verres incolores avec différents seuils dans l'UV, transmettant dans le visible et l'IR | ||||
KG | Verres pratiquement incolores avec une transmission élevée dans le visible et une absorption dans l'IR |
Calculateur des prix pour verre filtrant optique en tailles personnalisées