Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Edmund Optics® fabrique et fournit des millions de composants optiques de précision et d'assemblées optiques partout dans le monde. Nos capacités de fabrication comprennent l'expertise et les ressources nécessaires pour fabriquer des produits optiques en fonction des exigences spécifiques de votre projet. Les membres de notre équipe, dévoués et compétents, veilleront à ce que vous receviez la solution optimale pour votre application – de l'aide à la conception, aux services de prototypage, au conseil optique, jusqu'à la production en série de votre produit personnalisé, avec une métrologie et une assurance qualité de pointe.
Edmund Optics® accompagne ses clients, du prototype à la production en série, et met l’accent sur la création de solutions rentables qui respectent les spécifications, les échéanciers et les budgets des clients.
Edmund Optics® développe continuellement son équipement et sa gamme d'outils afin d'optimiser la satisfaction des besoins de ses clients.
Nous sommes présents dans 12 pays, avec 8 sites de fabrication, 6 entrepôts mondiaux, 4 centres de conception de classe mondiale ainsi que 7 laboratoires. Grâce à nos implantations mondiales et à notre présence locale, nous fournissons un support d'application hautement expérimenté, en travaillant directement avec les clients pour trouver des solutions à leurs pièces et projets uniques. Contactez l'un de nos ingénieurs de votre région, qui dispose d'une grande expérience avec les applications et le travail avec le clientèle pour résoudre vos besoins spécifiques. Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, tirez parti de notre expertise pour votre prochain projet. Notre équipe est passionnée, dévouée et déterminée à vous aider à relever vos défis et à concevoir une solution personnalisée. Chez Edmund Optics®, nous faisons ce qui est le mieux pour le client.
7.150 m2 d'espace de fabrication. Site fortement intégré verticalement pour la production en volume de composants et d'optiques montées.
7.430 m2 d'espace de fabrication. Lentilles sphériques de haute précision, prismes et autres optiques traitées avec plus de 50 ans d'expérience
11.150 m2 ; 1.860 m2 d'espace dédié à la fabrication. Cellules de fabrication, de traitement, d'assemblage et de test de haute précision.
3.159 m2 dédiés à la fabrication de traitements à seuil de dommage laser élevé, de cristaux laser et d'autres optiques laser de haute précision.
Installation de 660 m² (7 060 pieds carrés) d'espace dédié à la fabrication. Base de fabrication européenne pour les polariseurs et les verres de filtres colorés, et siège du service de conception optique européen.
1.500 m2 d'espace de fabrication. Soutien au site de Singapour dans la production en grande série de lentilles sphériques et de prismes.
1.500 m2 d'espace de fabrication. Conception, assemblage et essais sur site d'ensembles optomécaniques et d'imagerie en grand volume.
Site de 1.972 m2 pour l'assemblage opto-électronique de pointe à haut volume, la conception d'optiques d’imagerie et la métrologie des assemblages optiques.
Les traitements optiques sont une partie essentielle du composant ou de l'assemblage optique fini. Une conception et une production précises du traitement optique peuvent faire la différence entre un composant défaillant pendant son emploi ou durable pendant la durée de vie prévue du projet. Edmund Optics dispose de capacités de traitement étendues et d'une expertise dans la production de traitements pour les applications des sciences de la vie et les dispositifs médicaux, les assemblages d'imagerie en environnement difficile et les applications dans les régions spectrales de l'ultraviolet (UV), du visible (VIS) et de l'infrarouge (IR). Tous les composants optiques sont minutieusement nettoyés, traités et inspectés dans une salle blanche, et soumis aux exigences environnementales, thermiques et de durabilité spécifiées par nos clients.
La métrologie est une étape essentielle qui permet de fournir des produits personnalisés fiables. Ce n'est que si l'on peut le mesurer que l'on peut le fabriquer. Chez Edmund Optics, nous combinons une large gamme d'options et d'outils de métrologie qui peuvent être utilisés spécifiquement pour vos besoins, individuellement ou en combinaison – vos exigences définissent notre processus.
À chaque étape, Edmund Optics s'engage à garantir la qualité des produits et des procédures et a démontré ses capacités en matière de tests sur mesure pour les assemblages optiques adaptés aux exigences des projets.
L'équipe d'experts d'Edmund Optics, composée de concepteurs optiques et optomécaniques, de chefs de projet et d'ingénieurs de fabrication, crée une grande variété de types d'assemblages optomécaniques.
Les ingénieurs d'Edmund Optics® sont en mesure de concevoir et de fabriquer des composants entièrement personnalisés, de réaliser des composants d’après dessins fournis par les clients et de modifier rapidement n'importe lequel des milliers de produits optiques de la Boutique en Ligne d’Edmund Optics.
Notre expertise interne et notre métrologie nous permettent de prendre en charge votre fabrication sur mesure, de la conception aux essais du produit final, en passant par la consultation, le prototypage et la fabrication.