Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Grande variété de types de séparateurs de faisceau : polarisants, non-polarisants et raie laser
Solutions personnalisées allant du prototype à la production en série
Expertise dans la conception et l'application pour les besoins complexes en matière de traitement et de géométrie
Capacités de traitement de 350 à 1620 nm
Edmund Optics® est l'un des principaux fabricants de séparateurs de faisceaux en cube et en lame pour des applications allant du spectre de longueur d'onde ultraviolet (UV) à infrarouge (IR). Nos ingénieurs experts en conception et fabrication optiques développent des solutions personnalisées pour le prototypage et la production en série, et vous accompagnent tout au long de votre processus de développement de produits. Une métrologie de pointe garantit que tous les séparateurs de faisceau répondent aux exigences de votre application. Que pouvons-nous fabriquer pour vous ?
Nos séparateurs de faisceau sont fabriqués à partir d'une grande variété de matériaux SCHOTT, Ohara, et CDGM. Que vous ayez besoin de plusieurs séparateurs de faisceau pour le prototypage, de quelques dizaines pour la pré-production ou de grandes quantités pour la production en série, nous pouvons développer une solution adaptée à votre application. Certaines valeurs peuvent dépendre du matériau et des autres spécifications requises.
Capacités de fabrication de Séparateurs de Faisceau | ||||
---|---|---|---|---|
Qualité | Standard | Précision | Haute Précision | |
Dimensions | 5 - 75 mm | 5 - 75 mm | 5 - 75 mm | |
Tolérances dimensionnelles | > ±0,15 mm | ±0,08 à ±0,15 mm | ±0,04 à ±0,07 mm | |
Erreur sphérique à 632,8 nm | 3λ | 2λ | 2λ | |
Irrégularité à 632,8 nm | 1λ | λ/4 PV | λ/10 PV | |
Biseau max. (largeur à 45°) | ±0,5 mm | ±0,3 mm | ±0,05 mm | |
Qualité de surface (Scratch Dig) | 80-50 | 40-20 | 20-10 | |
Déviation du faisceau | ± 5 arcmin | ± 3 arcmin | ± 0,5 arcmin | |
|Ts – Tp| (non polarisants à large bande) | <10% | <8% | <6% | |
|Ts – Tp| (non polarisants raie laser) | <6% | <3% | <2% | |
Ratios de séparation (non polarisant) | 30/70 à 90/10 | 30/70 à 90/10 | 30/70 à 90/10 | |
Tolérance ratio de séparation | ±15% | ±10% | ±5% | |
Ratio d’extinction (polarisant) | 100:1 | 500:1 | >1000:1 | |
Longueurs d’onde | 400 - 1620 nm | 400 - 1620 nm | 350 - 1620 nm |
Rejoignez-nous pour une discussion sur les différents types de séparateurs de faisceau et sur la meilleure façon de les utiliser pour maximiser les performances de votre application.
Contactez-nous pour nous faire part de vos exigences en matière de système. Notre équipe d'ingénieurs spécialisés dans la fabrication optique collaborera avec vous pour garantir la livraison de séparateurs de faisceau qui répondent aux besoins de votre application tout en respectant votre budget.