Produit ajouté au panier

Filtres UV-IR

Filter
Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimisés pour une utilisation avec des LEDs populaires
  • Nombreuses tailles de montures et de filetages disponibles pour faciliter la compatibilité aves les systèmes
  • Profils de transmission extrêmement élevés et plats fournissant un éclairage uniforme
Filtres Infrarouge (IR) Montés Filtres Infrarouge (IR) Montés
  • Filtres de coupure UV/IR ou de passage infrarouge (IR) 
  • Passent seulement le visible ou l’IR
  • Idéaux comme filtres anticaloriques
Filtres UV Montés Filtres UV Montés
  • Bloquent l’UV et transmettent le visible
  • Idéaux pour protéger les capteurs des caméras de la poussière 
Kits de Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance Kits de Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • 9 Filtres de Vision Industrielle aux filetages M25,5 ou M30,5
  • Longueurs d’onde centrales de 330 nm à 880 nm
  • Transmission élevée jusqu'à 96%
  • Filtres de Vision Industrielle individuels également disponibles
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Roue de Filtres Pré-Chargés Roue de Filtres Pré-Chargés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Roue à Six Positions de Filtres de 1" Pré-Chargés
  • Ensemble de Filtres à Densité Neutre, Passe-Bas, Passe-Haut et Passe-Bande Disponibles
  • Monture C Compatible
Assemblées Monture C pour Miroirs Chauds et Froids Assemblées Monture C pour Miroirs Chauds et Froids
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Options de Miroir Chaud ou Froid Disponibles
  • 4 Filetages Femelle Monture C
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer