Produit ajouté au panier

Mires Optiques USAF

Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre
Top Seller
  • Modèles négatifs et positifs sur verre
  • Deux tailles disponibles
  • Chaque mire se trouve dans une boîte et inclut un tableau de résolution
  • Mires à haute résolution disponible (jusqu’à 645 lp/mm)
Mire de Résolution de Contraste USAF 1951 Mire de Résolution de Contraste USAF 1951
  • 15 Mires USAF qui varient en densité
  • Permet la mesure de résolution à différents niveaux de contraste
Mires de Résolution USAF 1951 sur Papier Photographique Mires de Résolution USAF 1951 sur Papier Photographique
  • Chaque Section Contient 4 Mires USAF de Densités Variables
Tableau de Pouvoir de Résolution Tableau de Pouvoir de Résolution
  • Test d'astigmatisme
  • Modèle de test de l'USAF en noir, rouge, jaune et bleu
  • 6 éléments en 6 groupes
Mires de Résolution USAF 1951 en Silice Fondue UV (Fluorescentes et non Fluorescentes) Mires de Résolution USAF 1951 en Silice Fondue UV (Fluorescentes et non Fluorescentes)
  • Conçues pour la calibration de microscopes UV ou à fluorescence
  • Mires fluorescentes avec long. d’onde d’excitation de 365 nm et d’émission de 550 nm
  • Mires positives et négatives disponibles
Mires Optiques USAF Mires Optiques USAF
  • Déterminent la Résolution pour Rayon X, Systèmes d’Imagerie UV, IR Lointain et Thermal
  • Facilité de Montage
  • Idéal pour des Applications de Transmission
Mire USAF à Motif Circulaire Mire USAF à Motif Circulaire
  • Teste des Résolutions de 4-228 lp/mm
  • Réduit la Durée Test
  • Teste des Points Multiples
Mire USAF 1951 Mire USAF 1951
  • Eléments 0 à 3 (14 lp/mm)
  • Grille à Fréquence Fixe sur 2mm
  • 2” x 2.75”
Mire Test de Poche Mire Test de Poche
Top Seller
  • Pocket Sized USAF Test Pattern
Ressources
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer