- Saphir coupé sur l'axe C pour éliminer la biréfringence
- Qualité de surface de 10-5 et TWFD de λ/10
- Non traité ou traité IBS AR pour 1000-1100 nm
- Idéales pour les applications laser de haute puissance

- Versions de 30 arcmin et 3° disponibles
- Dispersion faible
- Éliminent les effets d’étalon et le retour de cavité
- Fenêtres Planes de Précision en Seléniure de Zinc également disponibles


- Substrats en N-BK7 avec un coin <3 minutes d’arc
- Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 20-10
- Idéales pour éliminer les effets d’étalon
- Fenêtres à Coin en Silice Fondue et Fenêtres Planes en N-BK7 également disponibles


- 1 mm d’épaisseur pour une GDD limitée
- Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
- Conceptions pour des longueurs d'onde de 370 nm à 2200 nm
- Traitement pour une GDD de <30 fs2
- Substrats en silice fondue indice UV ou IR

- Transmission élevée à travers les spectres UV, FIR et micro-onde
- Conductivité thermique élevée pour une utilisation avec des lasers de haute puissance
- Dureté exceptionnelle pour une résistance extrême aux rayures
- Fabriqués par Coherent<sup>®</sup>


- Réduit la Perte de la Lumière P-Polarisée
- Profil Circulaire lorsqu'il est Orienté à l'Angle de Brewster (55.57°)
- Utilisation Parfaite dans des Cavités Laser


- Qualité de surface jusqu'à 10-5 et planéité de surface jusqu'á λ/10
- Matériau de silice fondue ou de N-BK7
- Tailles impériales standard pour les solutions de remplacement direct
- Versions Traitées Raie Laser disponibles
- Substrats de Miroirs Laser également disponibles


- Déviation de la trajectoire du faisceau laser de 0,5° - 5,0°
- Idéaux pour les applications de direction de faisceau, des UV aux NIR, de 250 à 1064 nm
- Idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceaux haute puissance


- Superpolissage sur les deux surfaces avec une rugosité de surface ≤1 Å RMS
- Surfaces à faible dispersion idéales pour les applications UV ou laser à haute puissance
- Substrats de silice fondue UV avec biseaux et bords polis
- La fabrication en interne permet d'obtenir des tailles et des formes personnalisées de 6 à 76,2 mm et une rugosité de surface <0,5 Å


- Angles de secteur de 30 minutes d’arc à 10°
- Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 20-10
- Préviennent l'instabilité du laser lors de l’utilisation dans des cavités laser
- Fenêtres à Coin en N-BK7 et Fenêtres Planes en Silice Fondue également disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.