Produit ajouté au panier

Miroirs Laser à Impulsions Ultracourtes

Les Miroirs Laser à Impulsions Ultracourtes maintiennent des seuils de dommages élevés induits par laser ainsi qu’une réflectivité supérieure à 99 % pour les impulsions laser ultracourtes. Ces miroirs minimisent les effets d’élargissement et de compression temporels dispersifs, en réduisant la Dispersion de Retard de Groupe (Group Delay Dispersion ou GDD) et la Dispersion de Vitesse de Groupe (Group Velocity Dispersion ou GVD) sur les gammes de longueurs d’onde spécifiées. La GDD et la GVD sont réduites en sélectionnant minitieusement une superposition de traitements qui associent une réflectivité élevée et une faible GDD. Les Miroirs Laser à Impulsions Ultracourtes sont utilisés dans une multitude d’applications dont le traitement de matériaux, la spectroscopie et le secteur biomédical. Edmund Optics propose une large gamme d’options de longueurs d’onde et d’angles d’incidence qui s’adapteront à votre application spécifique.

Filter
Yb-Doped Dichroic Mirrors Miroirs Dichroïques pour Lasers Dopés Yb Nouveau
  • Haute réflectivité à 1030 nm et haute transmission à 940 nm
  • Faible dispersion de retard de groupe (GDD) <±0 fs2
  • Miroir dichroïque idéal pour les lasers à ytterbium (Yb)
Miroirs Ultrarapides PeakPower à Seuil de Dommage Élevé et à Faible GDD Miroirs Ultrarapides PeakPower à Seuil de Dommage Élevé et à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Seuil de dommage élevé pour lasers femtoseconde dépassant 0,75J/cm2 pour une durée d'impulsion de 25 fs à 920 nm
  • >99,5% de réflectivité avec une dispersion de retard de groupe proche de zéro
  • Idéaux pour les applications avancées des lasers femtoseconde
Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD Miroirs Laser Ultrarapides Diélectriques à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • GDD aussi basse que ± 20 fs2 à la gamme de longueurs d'onde de conception
  • Réflectivité supérieure à 99,9%
  • Idéaux pour les lasers ultrarapides Ti:saphir et dopés Yb
Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçus avec une haute réflectivité pour une modification de la trajectoire d'un faisceau laser à impulsions ultracourtes
  • Traitement appliqué par pulvérisation ionique pour une faible dispersion et une faible absorption
  • GDD de 0±20fs2 dans la gamme de longueurs d'onde de conception
Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Haute réflectivité et faible dispersion de retard de groupe (GDD) pour modifier la trajectoire de faisceaux ultrarapides
  • Les traitements IBS minimisent les pertes par diffusion et absorption
  • GDD proche de zéro pour la première et la seconde harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb
Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors Miroirs Multicouches Attosecondes EUV/XUV d’UltraFast Innovations (UFI)
  • Conçus pour des impulsions de 330 attosecondes à 65 eV (19 nm)
  • Traitement multicouches avec une réflectivité maximale de 38%
  • Substrats superpolis d’une rugosité de surface ≤1 Å (angström)
  • Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes et Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes conçus à 3,5 nm également disponibles
  • Disponibles en stock
  • Pas de quantité ou de valeur minimum de commande
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD négative de -200 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 5°
  • >99,8% de réflexion (polarisation p) entre 950 et 1120 nm
  • Conçus pour la compression d’impulsion des lasers à fibre dopés Yb
Miroirs pour Lasers Picoseconde et Femtoseconde Ultrarapides à Haute Énergie Miroirs pour Lasers Picoseconde et Femtoseconde Ultrarapides à Haute Énergie Nouveau
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD fortement négative jusqu’à -1000 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 7°
  • >99,8% de réflexion minimum sur une largeur de bande de 60 nm
  • Idéaux pour la compensation de dispersion de lasers à fibre dopés Yb.
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs, 780 et 800 nm, d’UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs, 780 et 800 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
  • Réflexion >99,8% (polarisation p) entre 780 et 830 nm
  • Faible dispersion de retard de groupe à un AOI de 5° ou 20°
  • Idéaux pour la compression d'impulsions des lasers ultrarapides Ti:saphir
  • Miroirs à Faible GDD également disponibles
Miroirs Paraboliques Hors Axe Ultrarapides Traités Argent Amélioré Miroirs Paraboliques Hors Axe Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement laser ultrarapide en argent amélioré pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
  • Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2 à 600 - 1050 nmm
  • Rugosité de surface RMS ≤50 Å pour minimiser la dispersion
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UltraFast Innovations (UFI)
  • Réflectivité >99,9% entre 2000 et 2200 nm
  • GDD de -1000 fs2 @ 5° angle d’incidence
  • Idéaux pour la compression d'impulsions <100 fs des lasers au thulium et au holmium
  • Traitement ultrarapide chirpé à large bande
UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides UV à Dispersion Négative, 255-277 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD négative de -145 fs2
  • Angle d’incidence de 5° entre 255 et 277nm
  • Idéaux pour la compression des impulsions ou la compensation de la dispersion des faisceaux laser UV à impulsions ultracourtes
  • Traitement UV ultrarapide unique à dispersion négative
UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides à Dispersion de Troisième Ordre (TOD) d’UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides Dispersifs à GDD Hautement Positive, 3200 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
  • GDD positive de 500 fs2 à un AOI de 5°
  • >99,9% de réflexion minimum (polarisation P)
  • Conceptions de traitement large bande dans l’IR moyen couvrant les longueurs d’onde de 2800 à 3600 nm
  • Idéaux pour les lasers à blocage de mode dans l'IR moyen
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs 1030 nm à Effets de Lentille Thermique Réduits d’UltraFast Innovations (UFI)
  • Traitement ultrarapide hautement dispersif avec un effet de lentille thermique réduit
  • GDD fortement négative jusqu’à -1000 fs2 à un angle d’incidence de 5°
  • >99,5% de réflexion minimum (polarisation p) sur une largeur de bande de 50 nm
  • Idéaux pour la génération d'impulsions ultracourtes de haute puissance
UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors Miroirs Ultrarapides à Dispersion Positive d’UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors Miroirs Laser Haute Puissance à Faibles Pertes d'UltraFast Innovations (UFI)
  • >99,99% de réflectivité à 1030 nm et 1064 nm
  • Seuil de dommage laser de 50 J/cm2 à 1064 nm, 100 Hz, 8 ns
  • Conception universelle pour les impulsions laser nanoseconde, picoseconde et femtoseconde
  • Des options personnalisées sont disponibles jusqu'à un diamètre de 200 mm
Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UltraFast Innovations (UFI) Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UltraFast Innovations (UFI)
  • Réflectivité élevée et dispersion de retard de groupe (GDD) négative
  • Idéaux pour la compensation de la dispersion et la compression du faisceau à un AOI de 45°
  • Conçus pour les lasers femtoseconde, y compris Ti:saphir
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs Paires de Miroirs Chirpés Complémentaires à Ultralarge Bande d'UltraFast Innovations (UFI)
  • Idéales pour les systèmes d'amplification à impulsions chirpées et les oscillateurs laser à ultralarge bande
  • La conception de l'ultralarge bande permet de compenser la dispersion
  • GDD négative aussi basse que -60 fs2 et haute réflectivité (>99%) à 600 - 950 nm ou 650 - 1350 nm
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer