Produit ajouté au panier

Teledyne Dalsa Caméras

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Nouveau
  • Fréquences de lignes de 13 à 52 kHz
  • Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
  • Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
  • Teledyne TurboDrive™ activé
  • Options monochrome et couleur disponibles
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Line Scan Cameras - Front Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE Nouveau
  • Options couleur et multispectrales disponibles
  • Fréquences de lignes de 32 ou 40 kHz
  • Intégration simple avec la connectivité Ethernet 5Gbase-T (5GigE)
  • Option de résolution 4k disponible
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Line Scan Cameras - Front Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE Nouveau
  • Facteur de forme compact 46 x 46 mm
  • Fréquences de lignes de 12,5 à 50 kHz
  • Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
  • Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
  • Teledyne TurboDrive™ activé
  • Options monochrome et couleur disponibles
Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Caméras Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE) Nouveau
  • Résolution jusqu'à 67,10 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 18,50 images par seconde
  • Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
  • Conception entièrement métallique compacte (44 x 59 x 59 mm), légère et robuste à monture M42
Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™
  • Interface Ethernet 5GBASE-T (5GigE)
  • Capteurs de 3,2 à 12,4 mégapixels
  • Technologie TurboDrive™ pour le transfert de données jusqu'à 985 Mo/s
  • Conception compacte (32 x 44 x 59 mm), légère et robuste
Caméras Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ Caméras Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™ Nouveau
  • La technologie TurboDrive™ permet d'atteindre un taux d'images allant jusqu'à 350 fps
  • Corps compact, léger et robuste et entièrement métallique
  • Obturateur électronique global avec contrôle de l'exposition et fonctionnalités avancées
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer