Produit ajouté au panier

Objectifs TECHSPEC® de Microscopie

5X 120i Compact Microscope Kit Système d’Objectif Plan APO Corrigé à l’Infini 120i Edmund Optics® Nouveau
  • Performances optimisées jusqu'aux capteurs de 1,1"
  • Comprend l'Objectif Plan APO 120i, le Tube de Caméra de Monture C et l’Assemblage de Lentille Tube Compact.
  • Parfaits pour les applications des sciences de la vie et industrielles
Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics®
  • Jusqu'à 43% plus petit que les systèmes standard du secteur
  • Performances optimisées jusqu'à un capteur de 1,1"
  • Parfaits pour les application des sciences de la vie et industrielles
  • Lauréats du VSD Innovators Award de niveau bronze 2023
Objectifs UCf Objectifs UCf
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Taille la plus compacte pour un objectif
  • Grossissement réglable à l’aide de tubes d’extension spéciaux
  • Résolution limitée proche de la diffraction
Objectifs Cf Objectifs Cf
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conception légère et compacte
  • Grossissement configurable avec espaceurs
  • Optimisées pour de longues distances de travail
Objectifs ReflX™ - Haute Performance Objectifs ReflX™ - Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
  • Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
  • Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
  • Performance à la limite de la diffraction
  • Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
Objectifs Reflx™ Objectifs Reflx™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
  • Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
  • Activement alignées pour une performance optimale
  • Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
  • Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
Objectifs CF à Lentille Liquide Objectifs CF à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lentille liquide intégrée pour la focalisation
  • Objectif de faible poids avec facteur de forme compact
  • Optimisé pour les longues distances de travail
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer