- Conceptions en espace libre et couplées à des fibres pour les spectres UV et IR
- Conceptions en acier inoxydable pour un fonctionnement à des températures et pressions élevées
- Conçues pour une intégration facile

- Les gaz de cyanure d'hydrogène et d'acétylène sont disponibles pour une couverture des longueurs d'onde de 1510 à 1565 nm
- Options de connexion de fibre FC et SC avec une variété de longueurs de chemin disponibles
- Cellules de référence certifiées NIST

- Disponibles en trois longueurs d'onde différentes : 180 - 500 nm, 180 - 850 nm ou 180 - 1100nm
- Mesurent l'amplitude, la longueur d'onde, l'irradiation spectrale et la puissance
- Logiciel complet inclus

- Imitent les tissus musculaires, cérébraux ou adipeux
- Disponibles en formats 25 x 25 mm et 50 x 50 mm
- Idéaux pour une série d'applications dans le domaine des sciences de la vie

- Fantômes d'étalement des points, multicouches, pyramides et multifonctions disponibles
- Options de mires positives et négatives
- Idéaux pour l'étalonnage des appareils OCT

- Facteur de forme compact 32 x 32 x 21,3 mm
- Gamme spectrale de 450 à 850 nm avec une résolution spectrale de 2%
- Connexion USB pour l'alimentation et le contrôle de l'interface graphique

- Matériau optique en PTFE à réflexion lambertienne
- Réflectance élevée de 250 à 2500 nm
- Stabilité UV et résistance chimique élevées

- Valeur de réfléctivité >97%
- Idéal de l’UV au proche IR
- Facilement applicable aux métaux et autres matériaux

- Système d’Imagerie de Tomographie par Cohérence Optique Économique
- Livré avec un Ordinateur Intégré et un Logiciel Intuitif
- Appareil de Table, Compact

- Conçues pour être Utilisées avec des Spectromètres
- Lampes Disponibles pour l'UV au NIR
- Sources en Xénon, Tungstène ou Deutérium

- Convient aux applications de spectroscopie, de colorimétrie, de radiométrie et de vision industrielle
- Réflexion diffuse indépendante de l'angle de vue
- Durable, stable et lavable
- Certificat et données de calibration traçables au NIST en option

- Mesure les longueurs d'onde de diverses sources de lumière
- Détecte des éléments par émission de flammes
- Idéal pour une utilisation en classe

- Parfaits pour Mesurer des Sources Lumineuses
- Peut Être Mis à Jour pour Calibrer les Capteurs et les Objectifs de Test
- Conçu pour une Intégration Simple du Système

- Bon Rapport Qualité/Prix de 380 à 750 nm
- Modèle Léger et Compact
- Câble USB et Logiciel Inclus
- Accessoires du Spectromètre Également Disponibles

- 6 options de longueurs d'ondes
- Compact, portatif
- 2 versions IR proche
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.