Produit ajouté au panier

Éclairage pour la Spectroscopie

Digital Fiber Coupled LEDs LEDs Couplées à la Fibre Optique à Commande Numérique Nouveau
  • Longueurs d'onde de 275 à 940 nm, avec des options de LED blanches et à large bande
  • Puissances de sortie élevées jusqu'à 250 mW
  • Pilote et contrôleur intégrés pour une plus grande facilité d'utilisation
Fiber Coupled LEDs	LEDs Couplées à la Fibre Optique
  • Longueurs d’onde centrales de 375 à 1050 nm
  • Dissipateur thermique intégré pour la gestion thermique
  • Fonctionnement en modulation continue, TTL ou analogique
Fiber Coupled Laser-Driven White Light Source Source de Lumière Blanche Pilotée par Laser à Couplage de Fibres Optiques
  • Luminance extrêmement élevée avec une puissance de sortie allant jusqu'à 500 mW
  • Couplage de la lumière avec des fibres multimodes de 50 µm à 1 mm de diamètre de cœur
  • Interface graphique conviviale pour le contrôle à distance via USB ou RS-232
  • Gamme de longueurs d'onde de 450 à 700 nm
Sources Lumineuses à Couplage de Fibre Large Bande Sources Lumineuses à Couplage de Fibre Large Bande
  • Conçues pour être Utilisées avec des Spectromètres
  • Lampes Disponibles pour l'UV au NIR
  • Sources en Xénon, Tungstène ou Deutérium
Source de Lumière LED Large Bande Couplée à la Fibre Optique Source de Lumière LED Large Bande Couplée à la Fibre Optique
  • Éclairage 420 - 900 nm avec LED convertie
  • Puissance de sortie jusqu'à 20 mW à partir d'une fibre multimode de 1 mm
  • Couplage de la lumière avec des fibres multimodes de 50 µm à 1 mm de dia. de cœur
  • Idéales pour les applications de spectroscopie
Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MonaLIGHT Sources de Lumière Compactes Pilotées par Laser Crytur MonaLIGHT Nouveau
  • Compactes avec un flux lumineux jusqu'à 1300 lumens (lm)
  • Options de longueur d’onde de 515 à 555 nm disponibles
  • Longue durée de vie de l'ampoule : 14 000 heures
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer