Produit ajouté au panier

Réseaux de Diffraction Réfléchissants Gravés

Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Gravés Haute Précision de Richardson Gratings™ Nouveau
  • Excellente efficacité à la longueur d'onde de blaze et à l'angle de blaze
  • Tolérances dimensionnelles excellentes
  • Conviennent parfaitement aux applications spectroscopiques
  • Tailles personnalisées proposées
Réseaux de Diffraction Gravés Réfléchissants Réseaux de Diffraction Gravés Réfléchissants
  • Jusqu'à 80% d'efficacité
  • Traitement d’aluminium nu
  • Options de longueur d'onde de blaze de 250 à 1600 nm
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Réseaux de Diffraction Réfléchissants Plans Haute Précision Traités Or de Richardson Gratings™
  • Optimisés pour une utilisation de 350 à 800 nm (500 nm) ou 700 à 1600 nm (1000 nm)
  • Disponibles dans les dimensions standard 12,7 x 12,7, 25 x 25 et 30 x 30 mm
  • Tolérance d’espacement entre les rainures < 0,05%
  • Tailles personnalisées proposées

FAQ(s)

  

Que sont les réseaux de diffraction ?

Un réseau de diffraction sépare la lumière polychromatique (ou à longueurs d'onde multiples) en ses différentes longueurs d'onde par diffraction. La diffraction est un processus dans lequel la lumière incidente sur une surface dont les dimensions sont similaires à sa longueur d'onde est dispersée sous certains angles. Ces angles de diffraction dépendent de la longueur d'onde de la lumière. Ainsi, la lumière polychromatique aura un angle de diffraction distinct pour chaque longueur d'onde individuelle. Cette différence d'angle de diffraction est ce qui sépare la lumière en ses différentes longueurs d'onde.
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer