- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
- Versions étanches à l’eau (Cw) des Objectifs à Distance Focale Fixe Série C
- Versions conformes aux normes de protection IPX7 et IPX9K disponibles
- Conçus pour éliminer la nécessité d'un couvercle de protection


- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
- Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Conception renforcée (Cr, choc de 50G) de notre série C
- Distances focales de 3,5 à 50 mm
- Modèles pour l'instrumentation (Ci) également disponibles


- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
- Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Versions pour l'instrumentation (Ci) de nos objectifs de la série C avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
- Distances focales de 3,5 à 50 mm
- Modèles renforcés (Cr) également disponibles


- Conçus pour maintenir une haute résolution sur une large plage de températures
- Renforcés pour les environnements de chocs et de vibrations
- Grande couverture du capteur jusqu'à 1,1"
- Stabilité optothermique grâce à une athermalisation passive
- Lauréat du VSD Innovators Award 2022 en argent et gagnant de l'inspect award 2022


- Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
- Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
- Conception renforcée (choc de 50G) de notre objectif Blue Series avec tous les composants optiques collés en place
- Distances focales de 2 à 25 mm
- Modèles non renforcés également disponibles


- Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
- Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
- Conception renforcée (HRr, choc de 50G) de notre série HR avec tous les composants optiques collés en place
- Distances focales de 8,5 à 12 mm
- Modèles pour l'instrumentation (HRi) également disponibles


- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
- Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
- Versions pour l'instrumentation (HRi) de nos objectifs de la série HR avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
- Distances focales de 8,5 mm à 12 mm
- Modèles renforcés (HRr) également disponibles


- Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
- Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
- Conception renforcée (choc de 50G) de notre série HP avec tous les composants optiques collés en place
- Distances focales de 16 à 50 mm


- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1,1"
- Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
- Versions pour l'instrumentation (HPi) de nos objectifs de la série HP avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
- Distances focales de 16 à 50 mm
- Modèles renforcés (HPr) également disponibles


- Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
- Capteurs jusqu’à 1,2 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
- Répondent aux normes de protection contre les intrusions IEC (IPX7 et IPX9)
- Distances focales de 2,2 mm à 8 mm


- Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1/2"
- Objectif ultra-compact (UC), haute résolution pour petits capteurs
- Versions étanches à l’eau des Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC
- Répondent aux normes de protection contre les intrusions de l’IEC (IPX7)


- Modèle renforcé de nos Objectifs Série UC
- Objectif de monture S 1/1,8", qui résiste aux chocs de 50 g
- Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm

- Versions pour l'instrumentation (HPi+) de nos Objectifs Série HP+ avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
- Objectifs de monture C pour capteurs de 1,2"
- Capteurs jusqu’à 24,5 mégapixels, taille de pixel de 2,74 µm
- Distances focales de 16 mm à 35 mm
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.