Produit ajouté au panier

Réticules ou Micromètres

Les Réticules sont utilisés pour ajouter des fonctions de mesure ou de comparaison à toute une variété de microscopes. Les Réticules sont des disques nettement marqués d'une graduation ou d'un motif. Ils sont disponibles dans une large gamme de modèles, y compris les modèles croix, échelles micrométriques ou grilles. Les Micromètres de calibration sont également disponibles pour le calibrage des réticules de microscope ou la puissance des objectifs.

Réticules de transmission - Cercles Concentriques Réticules de transmission - Cercles Concentriques
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Cercles concentriques
  • Substrat B270
Réticules de Transmission - Croix Micrométrique Réticules de Transmission - Croix Micrométrique
  • Conçus pour un grossissement d'objectif de 1X
  • Échelle de 5 ou 10 mm
  • Épaisseur de 1,5 mm
Réticules de transmission - Croix Réticules de transmission - Croix
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Modèles à croix
  • Versions de 19 ou 21 mm de diamètre
Réticules de transmission - Micromètre Horizontal Réticules de transmission - Micromètre Horizontal
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Versions à échelles de 1, 5 ou 10 mm
  • Versions à échelles de 0,1 ou 0,5 puces
Réticules de transmission - Grilles Indexées Réticules de transmission - Grilles Indexées
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Modèle de grille indexée
  • Réticules de 19 ou 21 mm de diamètre
Réticules de transmission - Grille Réticules de transmission - Grille
  • Conçus pour une puissance objectif de 1X
  • Carrés de grille sur tout le champ
  • Versions de 19 ou 21 mm de diamètre
Réticules de transmission - Protracteurs Réticules de transmission - Protracteurs
  • Plateforme stable pour les expériences et les configurations de tests
  • Trous filetés 1/4-20 TPI ou M6 pour divers montages
  • Aluminium anodisé noir
Micromètre de Calibration de Réticules Micromètre de Calibration de Réticules
  • Présente une série d'images en forme de « H »
  • Taille des images de 0,1 à 20 mm
  • Disponible avec des données NIST
Lames Micrométriques Lames Micrométriques
  • Réticules gradués centrés sur des lames de microscope
  • Conçues pour une calibration de routinie
  • Lames de 1 x 3"
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer