Produit ajouté au panier

Objectifs Réfléchissants et Expanseurs de Faisceau

Les Objectifs Réfléchissants et Expanseurs de Faisceau offrent des performances élevées sans introduire d'aberration chromatique comme les objectifs classiques et les expanseurs de faisceau. Les Objectifs Réfléchissants sont conçus en deux styles : corrigé à l'infini et conjugué fini. Les objectifs corrigés à l'infini sont idéaux pour les applications de focalisation laser, tandis que les styles à conjugaison finie sont idéaux pour les applications d'imagerie. Les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants permettent l'expansion du faisceau grâce à l'utilisation de plusieurs miroirs dont les surfaces sont revêtues d'un traitement réfléchissant, ce qui permet de les utiliser avec des lasers à impulsions ultracourtes. En raison de la faible GDD intrinsèque du traitement métallique et de la nature réfléchissante des composants, les Objectifs Réfléchissants et les Expanseurs de Faisceau sont idéaux pour l'expansion et la focalisation des impulsions laser ultrarapides.

Edmund Optics EO conçoit et fabrique des objectifs réfléchissants et des expanseurs de faisceau sur place. Les Objectifs ReflX™ avec des styles conjugués finis ou infinis peuvent être utilisés pour focaliser des lasers à large bande ou plusieurs lasers sur un seul point. Nos Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Monolithiques (Mark I) TECHSPEC®, brevet déposé, sont disponibles avec plusieurs traitements métalliques et présentent une conception innovante et peu encombrante, qui assure une grande précision avec une distorsion minimale du front d'onde. Des traitements diélectriques personnalisés à faible GDD sont disponibles pour les applications ultrarapides à haute puissance.

Objectifs Reflx™ Objectifs Reflx™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
  • Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
  • Activement alignées pour une performance optimale
  • Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
  • Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
Objectifs ReflX™ - Haute Performance Objectifs ReflX™ - Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
  • Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
  • Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
  • Performance à la limite de la diffraction
  • Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus<sup>®</sup> Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Performance à large bande pour les applications UV, visibles et infrarouges de 250 nm à 10 μm
  • Erreur du front d’onde de λ/10 ou λ/8
  • Montage facile avec options d'alignement intégrées
  • Fabriqué à l'aide d'une technique brevetée de fraisage au diamant
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer