Produit ajouté au panier

Montures Polariseurs

Filter
Monture Optique Rotative Monture Optique Rotative
Montage Direct et Compact Montage Direct et Compact
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Permet de Fixer la Monture Directement sur la Table
  • Hauteur de Centre de 25,4 mm
  • Conception Compacte
Montures Cinématiques Rotatives Montures Cinématiques Rotatives
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Rotation Continue de l'Optique sur 360°
  • Hauteur au Centre de 25,4 mm
  • Graduations de 5°
 Supports de Polariseur de Monture C, S et T     Supports de Polariseur de Monture C, S et T
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Intègrent un polariseur dans un système de monture C, S ou T
  • Rotation maximale du polariseur de 90° à l'intérieur de la monture
  • Conçus pour contenir des polariseurs d’un diamètre de 12,5, 20, 25 ou 50 mm
  • Adaptateurs disponibles pour le montage de polariseurs carrés de 12,5 et 25 mm
Support de Monture C pour Filtres et Polariseurs Support de Monture C pour Filtres et Polariseurs
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les Cellules Optiques peuvent Monter des Optiques Carrées ou Circulaires
  • Le Support Complet Nécessite un Boîtier et une Cellule Optique
  • Disponible avec des Filetages M6 ou ¼-20 pour un Montage sur Tige
Monture de Prisme Risley Monture de Prisme Risley
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Monture Compacte et Robuste pour les Applications de Direction de Faisceaux qui utilisent des Paires de Prismes Risley
  • Orientation Manuelle du Faisceau pour tout Angle jusqu’à +/- 2 Fois l’Angle de Déviation du Prisme Individuel
  • Optimisée pour les Prismes ayant des Angles de Coin qui vont de 0 à 26 Degrés
  • Peut être utilisée avec un Seul Prisme à Coins ou avec une Paire de Prismes à Coins
Montures Polariseurs Métriques Montures Polariseurs Métriques
  • Mouvement grossier et fin disponibles
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et Supports de Tiges requis pour le montage
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer